Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
Projetado especificamente para aplicações de transporte de linha e reboque, o freio a disco de ar EX+ LS tem peso leve e desempenho pesado. Construído com base na arquitetura EX+ comprovada e confiável, este novo componente foi amplamente testado para superar as necessidades do cliente.
Recursos e benefícios
- O grande diâmetro do pistão controla o desgaste cônico para prolongar a vida útil da pastilha
- Mecanismo do ajustador baseado no comprovado sistema de freio EX+
- Padrão com fricção Tipo N, 2025 pastilhas de freio compatíveis com cobre reduzidas
- A vedação do pistão é protegida contra exposição ao calor e detritos para maior vida útil do freio
- Pastilha comum e itens de serviço para aplicações de caminhões e reboques
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
- Retração positiva da pastilha (+PR): garante que a folga de operação esteja no par de fricção, prolongando a vida útil da pastilha e a economia de combustível
- Indicador de aviso de desgaste eletrônico da pastilha: o sensor de desgaste da pastilha comunica-se imediatamente quando elas se desgastam no ponto de substituição
- Proteção pastilha + rotor: fornece proteção adicional contra contaminantes que entram no freio
Entre em contato com seu representante da Driveforce para obter informações sobre disponibilidade.
Freio a disco de ar EX+ ™ LS
Recursos do produto
A função integrada do pistão/impulsor elimina a folga e distribui as forças uniformemente enquanto prende as pastilhas no lugar, apesar da força e direção do rotor
O grande diâmetro do pistão é 2x o tamanho dos principais freios de pistão único dos concorrentes e fornece controle de desgaste mais reduzido para prolongar a vida útil da pastilha
Vem de fábrica com fricção Tipo N, pastilhas de freio compatíveis com cobre reduzido 2025
A função integrada do pistão/impulsor elimina a folga e distribui as forças uniformemente enquanto prende as pastilhas no lugar, apesar da força e direção do rotor
O grande diâmetro do pistão é 2x o tamanho dos principais freios de pistão único dos concorrentes e fornece controle de desgaste mais reduzido para prolongar a vida útil da pastilha
Vem de fábrica com fricção Tipo N, pastilhas de freio compatíveis com cobre reduzido 2025
Vídeos: