Freio a tambor Q+ ™ S

Disponibilidade do produto

Ásia-Pacífico, Europa

Aplicações

Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
Q+ S drum brake

O freio a tambor Q+ S para aplicações de caminhão e reboque oferece desempenho constante, distância de parada e manutenção simples. Disponível com pacotes mais amplos de sapatas de freio e material de fricção avançado, o Q+ S oferece vida útil longa.

Recursos e benefícios

  • Materiais de fricção líderes do setor para intervalos mais longos entre o serviço
  • A vida útil prolongada do revestimento reduz o custo total de propriedade
  • Buchas aprimoradas do eixo de comando e design de pino de ancoragem duplo minimizam a manutenção e o tempo de inatividade
  • A opção de aranha de aço estampado reduz o peso em 3 kg por freio em comparação com aranhas fundidas melhorando a eficiência de combustível e maximizando a carga útil sem sacrificar a durabilidade ou o desempenho
  • A sapata patenteada de troca rápida minimiza o tempo de inatividade
Atuação (tipo) Tamanho da roda (polegada) Veículos até (GAW em toneladas) Diâmetro do rotor (disco) diâmetro do tambor (tambor) Espessura do rotor (disco) Largura da sapata (tambor) Área da almofada (somente disco) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (Axial - apenas para disco) (em kg) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (radial - apenas para disco) Torque do freio Uso em serviço médio (1,5% dos ciclos no torque máximo (1,175 milhões no total) (em kNm) Torque de freio para uso em serviços pesados(5,0% dos ciclos no torque máximo. (1,25 milhões no total) (em kNm) Ângulo da câmara pneumática (somente disco) (em graus) Outros elementos
Ar (freio a tambor) 25 - - - ND - ND - - ND -


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.