Disponibilidade do produto
Ásia-Pacífico
Aplicações
Ônibus CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
O freio a tambor 410 G S-cam vem em uma grande variedade de larguras de sapatas (180 mm e 220 mm) e graus de lona para diferentes requisitos de frenagem e vida útil. A configuração de montagem flexível facilita o empacotamento do veículo, enquanto o design de substituição rápida da sapata minimiza o tempo de reparo e serviço. Os freios são projetados para atender a uma ampla faixa de requisito de torque para uma ampla gama de aplicações. Com revestimentos sem amianto, o freio a tambor 410 G oferece o melhor em durabilidade, desempenho e segurança.
Recursos e benefícios
- Desempenho superior do freio com maior segurança e mais potência de parada
- Menos peças para facilitar a manutenção do freio e maior vida útil e confiabilidade do freio
- O design de pinos duplos com teia dupla rígida em cada sapata de aço fabricado garante alinhamento estabilizado e frenagem positiva sem flutuação de sapatas
- O S-cam maximiza a resposta do freio e fornece pressão constante do freio durante o período de frenagem