Freio a disco Quadrualic™

Disponibilidade do produto

América do Norte

Aplicações

Ônibus CDBS
Caminhão CDBS
quadraulic hydraulic disc brake

O freio a disco hidráulico Quadraulic para aplicações de ônibus e caminhão médio oferece melhor desempenho de parada e menor tempo de inatividade. Disponível em tamanhos de pistão de 64 mm e 70 mm, esses freios podem ser embutidos em rodas de 19,5 polegadas x 6,75 polegadas e maiores.

Recursos e benefícios

  • A montagem fixa elimina o emperramento do pino deslizante e oferece desempenho de parada superior
  • Pistões opostos minimizam o arrasto do freio e maximizam a economia de combustível
  • As trocas rápidas de pastilhas reduzem o tempo de serviço e evitam a instalação incorreta ou danos à mangueira hidráulica
  • Materiais de fricção superiores melhoram o desempenho e reduzem o custo total de propriedade
  • O projeto inovador do pistão fenólico evita a fervura do fluido a altas temperaturas do rotor
  • O revestimento galvanizado protege contra corrosão externa e contaminação interna


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.