Freio a disco de ar ELSA 225H

Disponibilidade do produto

Europa, Ásia-Pacífico, América Latina

Aplicações

Ônibus CDBS
Incêndio e resgate CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
ELSA 225H air disc brake

O freio a disco de ar ELSA 225H tem design leve e opções para quadros, vedação e ângulo de câmara de ar.

Recursos e benefícios

  • Freio a disco de ar de pistão duplo
  • Opções de ângulo de instalação de câmara de ar, dependendo da aplicação/ciclo de trabalho
  • Vedação secundária opcional em cada interface de vedação
  • Opções para detecção de desgaste, indicação e endurecimento das superfícies de desgaste disponíveis
  • Alta semelhança dos kits de serviço aftermarket com outros freios ELSA
  • Parte da família de freios ELSA líder da classe
  • Freio leve de 30 kNm
  • Manutenção simples
Atuação (tipo) Tamanho da roda (polegada) Veículos até (GAW em toneladas) Diâmetro do rotor (disco) diâmetro do tambor (tambor) Espessura do rotor (disco) Largura da sapata (tambor) Área da almofada (somente disco) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (Axial - apenas para disco) (em kg) Massa de freios (com almofadas para freios a disco, com sapatas para tambor) (radial - apenas para disco) Torque do freio Uso em serviço médio (1,5% dos ciclos no torque máximo (1,175 milhões no total) (em kNm) Torque de freio para uso em serviços pesados(5,0% dos ciclos no torque máximo. (1,25 milhões no total) (em kNm) Ângulo da câmara pneumática (somente disco) (em graus) Outros elementos
Ar (pistão duplo) 22,5 - 430 - 432 - 434 - 500 45 200 a 226 37 45 31 25 0, +/- 12 Axial ou radial disponível com carros integrados disponíveis com montagem tangencial


Para acessar nossa biblioteca completa de folhetos, clique aqui.