Disponibilidade do produto
América do Norte
Aplicações
Ônibus CDBS
Construção e serviço público CDBS
Reboque CDBS
Caminhão CDBS
Defesa
Os freios a disco de ar EX+ L são construídos para uma ampla gama de aplicações e projetados para distância de parada incomparável, desgaste eficiente da pastilha e do rotor, mudanças mais rápidas nas pastilhas e tempo de inspeção reduzido. Opções leves estão disponíveis para pacotes de hub e rotor.
Recursos e benefícios
- O ajustador sincronizado de engrenagem robusto mantém a folga de funcionamento adequada e oferece desgaste ideal do pad e do rotor
- A tecnologia de vedação dupla fornece proteção superior contra água e detritos que entram no freio
- Material de fricção exclusivo para a vida útil do rotor e da almofada líder
- Indicador de desgaste visual para permitir inspeção de desgaste mais rápida sem remover a roda
- Bucha em forma oval para proteger contra calibres apreendidos
Freio a disco de ar EX+ ™ L
Recursos do produto
Indicador de desgaste visual para verificação rápida ou vida útil restante da almofada sem remover a roda
A tecnologia de vedação dupla oferece proteção superior contra contaminantes que entram no freio
Ajustador de sincronização de engrenagem robusto para manter a folga de funcionamento adequada entre o rotor e a almofada
Projetado para permitir trocas mais rápidas na almofada e tempo de inspeção reduzido
Ajuste sincronizado da engrenagem proporciona desgaste ideal do rotor e da almofada
Indicador de desgaste visual para verificação rápida ou vida útil restante da almofada sem remover a roda
A tecnologia de vedação dupla oferece proteção superior contra contaminantes que entram no freio
Ajustador de sincronização de engrenagem robusto para manter a folga de funcionamento adequada entre o rotor e a almofada
Projetado para permitir trocas mais rápidas na almofada e tempo de inspeção reduzido
Ajuste sincronizado da engrenagem proporciona desgaste ideal do rotor e da almofada