Najczęściej zadawane pytania dotyczące silników wysokoprężnych

Temat zaawansowanych silników wysokoprężnych może szybko stać się wtłaczany do zastosowań technicznych i zamienić proste pytanie w analizę dogłębnego zanurzenia. Nasz zespół z firmy Cummins chce, aby ten i otaczający go temat był jak najbardziej przyswajalny, dlatego zebraliśmy tę stronę wspólnych pytań, które dotyczą zaawansowanych silników wysokoprężnych.

Autor: Cummins Inc., globalny lider technologii energetycznych

Półciężarówka na drodze na tle zachodzącego słońca

Pytania i odpowiedzi dotyczące silników wysokoprężnych

Żywotność przeciętnego silnika wysokoprężnego wynosi od 400,000 mil do 1,000,000 mil, podczas gdy średnia żywotność silnika gazowego wynosi około 200,000 mil.

Silniki wysokoprężne są zaprojektowane inaczej niż silniki benzynowe, co oznacza, że mają więcej miejsca w silniku na swobodny przepływ oleju. Pozwala to podzespołom silnika pracować dłużej na optymalnym poziomie.

Inne kluczowe czynniki wpływające na trwałość silników wysokoprężnych to ich ogólna konstrukcja i zastosowania w porównaniu z innymi silnikami.

Najdokładniejszą metodą diagnozowania problemów z silnikiem jest skontaktowanie się z producentem silnika w celu uzyskania informacji na temat rozwiązań. Poza tym, oto kilka typowych problemów z silnikami wysokoprężnymi.

  • dym: Wspólna cecha starych silników lokomotyw, dym jest wyraźną oznaką poważnego problemu z silnikiem wysokoprężnym. Istnieje kilka przyczyn czarnego dymu, takich jak wadliwa pompa wtryskiwacza, zły zawór EGR lub coś tak prostego jak niskie temperatury pracy. Czyszczenie układu powietrznego jest doskonałym pierwszym krokiem do zwalczania tego celu, ale ostatecznie należy skonsultować się ze specjalistą.
  • Trudny rozruch: Chłodniejsze warunki mogą często prowadzić do trudnych rozruchów silników wysokoprężnych. Warunki pogodowe są tylko katalizatorem, który prowadzi do problemu z twardym rozruchem silnika. Rozruch lub brak rozruchu może być spowodowany przez wadliwe świece żarowe, wadliwy akumulator lub problem z układem paliwowym, aby wymienić tylko kilka.
  • Zanieczyszczone paliwo: Ze względu na wyższą lepkość, olej napędowy ma większe szanse na zanieczyszczenie. Woda, sadza i inne zanieczyszczenia to zwykłe zanieczyszczenia paliwa. Tankowanie jest prostą naprawą, ale jeśli nie możesz naprawić tego problemu wystarczająco wcześniej, będziesz musiał dostarczyć silnik profesjonalisty, aby został naprawiony.

Te problemy i rozwiązania w zakresie silników wysokoprężnych są trudne do samodzielnego zarządzania. Za każdym razem, gdy zidentyfikujesz poważny problem z silnikiem, zaleca się dostarczenie go do specjalisty lub skontaktowanie się z producentem. Silniki mogą być naprawiane, ale tylko prawidłowo przez profesjonalistów. Zaufani profesjonaliści z branży powinni rozważyć przekazanie wszystkich problemów związanych z silnikiem wysokoprężnym do firmy Cummins. Nasze silniki i serwis są najlepsze w swojej klasie.

W zależności od osiągów silnika, często jego serwisowanie będzie się różnić. Bezpieczną praktyką byłoby serwisnie silnika wysokoprężnego co sześć miesięcy. Należy przynajmniej raz w roku sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Nie jest to konkretna zasada, ponieważ typ silnika wysokoprężnego i jego zastosowanie będą miały znaczący wpływ na to, jak często będzie on musiał być serwisowy. Podręcznik serwisowy firmy Cummins to doskonałe źródło informacji, które zapewnia harmonogramy konserwacji w oparciu o typ produktu.

Innym kluczowym aspektem serwisowania silnika wysokoprężnego jest zmienność. Długodystansowa ciężarówka operująca codziennie przez kilkaset mil miałaby różne wymagania serwisowe i konserwacyjne w porównaniu z osobistym samochodem z silnikiem wysokoprężnym, który wymaga serwisowania tylko co sześć miesięcy.

Inny przykład tej zmiany dotyczy samochodów ciężarowych z górnictwem. Przewożą ładunki Amazonki prawie przez cały dzień przez tygodnie i miesiące w bardzo bezpośrednich środowiskach. W związku z tym ich potrzeby w zakresie konserwacji i serwisu różnią się od potrzeb samochodów ciężarowych dalekobieżnych lub codziennych samochodów komercyjnych.

Cummins jest jednym z wiodących na świecie producentów silników wysokoprężnych. W 2018 roku Cummins dostarczył najbardziej klasy 8 silników wysokoprężnych. W tym roku w samochodach ciężarowych klasy 8 używanych było 309 701 silników wysokoprężnych, a firma Cummins była odpowiedzialna za 38,3%.

Typy silników wysokoprężnych najczęściej wyznaczane są według rozmiarów. Istnieją trzy typy:

  • Małe: Małe silniki wysokoprężne są klasyfikowane jako wynoszące co najwyżej 288 koni mechanicznych. Są to również silniki z bezpośrednim wtryskiem, rzędowym, cztero- lub sześciocylindrowym. Ze względu na względny rozmiar i moc najczęściej występują w mniejszych ciężarówkach lub samochodach osobowych. Spośród trzech typów, jest to najczęściej produkowany silnik wysokoprężny.
  • Średnie: Średnie silniki wysokoprężne są krokiem naprzód w stosunku do małych. Ich moc może wytworzyć nawet 1 000 KONI MECHANICZNYCH. Do tej grupy należą niektóre silniki V-8 i V-12. Ten typ silnika jest powszechnie stosowany w samochodach ciężarowych "heavy duty".
  • Duży: Na tym poziomie dyskutujemy o poważnej władzy. Duże silniki wysokoprężne są wykorzystywane do zasilania pociągów, statków i innych dużych pojazdów lub urządzeń. Ich moc przekracza 1 000 KONI MECHANICZNYCH.

Cummins: Wprowadzenie oleju napędowego na nowe granice

Zawsze szukamy sposobów, aby jak najlepiej wykorzystać produkty. Wiemy, że istnieje wiele opcji silników wysokoprężnych, ale żaden inny producent nie cieszy się większym zaufaniem niż nasz zespół w firmie Cummins. 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się wszystkiego, co możemy Ci zapewnić.

Profile autorów

Biurowiec Cummins

Cummins Inc., globalny lider technologii zasilania

Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie energetyki, jest zaangażowana w tworzenie bardziej zamożnego świata. Od 1919 roku dostarczamy innowacyjne rozwiązania, które napędzają ludzi, towary i gospodarki. Nasze pięć segmentów biznesowych – silniki, podzespoły, dystrybucja, systemy zasilania i Accelera™ by Cummins – oferuje szeroką ofertę, w tym zaawansowane silniki wysokoprężne, elektryczne i hybrydowe; zintegrowane systemy wytwarzania energii; elementy krytyczne, takie jak układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, elementy sterujące, skrzynie biegów, osie i hamulce; oraz technologie bezemisyjne, takie jak akumulatory i elektryczne układy napędowe. Dzięki globalnemu zasięgowi, głębokiej wiedzy technicznej i rozległej sieci serwisowej dostarczamy niezawodne, najnowocześniejsze rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów, wspierając ich w transformacji energetycznej dzięki naszej strategii Destination Zero. Tworzymy wartość dla klientów, inwestorów i pracowników oraz wzmacniamy społeczności poprzez nasze globalne priorytety odpowiedzialności korporacyjnej: edukację, równość i środowisko. Firma Cummins z siedzibą w Columbus w stanie Indiana zatrudnia około 67 400 osób na całym świecie i zarobiła 2,8 mld USD przy 33,7 mld USD sprzedaży w 2025 r.