Seria X15 Efficiency (2024)

Nowa seria X15 Efficiency nadal skupia się na Twoich potrzebach. Jest to najbardziej wydajny silnik zgodny z normami emisji gazów cieplarnianych 2024 oraz silnik, który nieustannie pracuje dla Ciebie.

Moc

400 - 500 KM 298 - 373 kW

Moment obrotowy

1450 - 1850 lb-ft 1966 - 2508 N•m

Certyfikat

EPA 2024

Dostępność produktu

Afryka, Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Europa, Indie, Ameryka Łacińska, Ameryka Północna

Zastosowania

Samochód ciężarowy „heavy duty”
Konstruktorzy osprzętu dla ciężarówek i nadwozi
Seria X15 Efficiency

Dyspozycyjność

Seria EPA2024 X15 Efficiency zapewnia oferuje niż tylko moc i wielkie możliwości. Wytrzymałość zapewniana jest dzięki zastosowaniu sprawdzonego sprzętu, a ciągłe ulepszenia zaowocowały niezawodnością, która zapewnia spokój ducha podczas przewozów ciężarowych. Dzięki najlepszym jak dotąd wskaźnikom „% bez dotknięć” i najniższym „ilość dotknięć na 1 000” firma Cummins spodziewa się, że trend ten będzie się utrzymywał także dla linii produktów 2024 X15.

X15 z 2024 roku zapewnia pewność niezbędną do doskonalenia działalności bez konieczności poświęcania czegokolwiek.

Niższy całkowity koszt posiadania

Seria X15 Efficiency z 2024 roku wykazała oszczędność paliwa nawet o 1% dla wybranych klientów w porównaniu jej konfiguracji układu przeniesienia napędu z produktem z 2021 roku. Dzięki klasie EX, która zapewnia nawet o 1.75% większą oszczędność paliwa w niektórych cyklach pracy seria X15 Efficiency nadal pozwala na maksymalne wykorzystanie każdej kropli paliwa. A dzięki najdłuższym w branży interwałom między przeglądami nasi klienci zyskują więcej i jednocześnie wydają mniej pieniędzy na konserwację urządzeń.

Epa24 X15 firmy Cummins oferuje opatentowany, oparty na prognozach system monitorowania konserwacji, który wykorzystuje wiedzę i pomysłowość zespołów inżynierów Cummins w połączeniu z milionami danych testowych, aby zapewnić długoterminowe prognozy dotyczące żywotności materiałów eksploatacyjnych silników, w tym oleju, filtra oleju, filtra paliwa stopnia 2, filtra DPF i filtra mocznika. Technologia ta wykorzystuje zastrzeżone algorytmy, obszerne zbiory danych, spostrzeżenia OilGuard (tam, gdzie ma to zastosowanie) i dane z wirtualnych czujników, aby dokładnie prognozować odpowiednie interwały wymiany filtrów i oleju za pomocą łatwej do zrozumienia prognozy pozostałego okresu eksploatacji.

Dowiedz się więcej. Poznaj to, co najlepsze z Twojego silnika.

Zaangażowanie Cummins w innowacyjność silników przekłada się na produkty i usługi cyfrowe, które zwiększają trwałość każdego silnika Cummins. Obejmuje to połączenie danych w czasie rzeczywistym z pojazdów na drodze z czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi, dając klientom niezrównaną zdolność spojrzenia w przyszłość, optymalizacji działania i minimalizacji przestojów.

Nasze silniki są dostępne z fabrycznie dopasowaną łącznością w punkcie sprzedaży za pośrednictwem Acumen® – naszego inteligentnego sprzętu komputerowego lub urządzenia telematycznego OEM. Urządzenia te oferują natychmiastowy dostęp do pełnego pakietu funkcji cyfrowych firmy Cummins, Connected Solutions®.  

  • zdalna diagnostyka: monitorowanie w czasie rzeczywistym alertów o usterkach i predykcyjny wgląd w silniki Cummins, pomagające flotom unikać nieplanowanych przestojów i obniżać koszty; 
  • programowanie over-the-air: zoptymalizuj wydajność i sprawność silnika Cummins, aktualizując oprogramowanie i parametry zdalnie bezprzewodowo; 
  • cyfrowe narzędzia serwisowe: Guidanz® to kompleksowy pakiet technologii serwisowych firmy Cummins, który pomaga zwiększyć produktywność stanowiska serwisowego, szybkość napraw i zarządzanie przepływem pracy, zapewniając legendarną jakość usług. 

Łatwa obsługa

Seria X15 Efficiency firmy Cummins sprawia, że każdy kierowca staje się lepszy. Dzięki dostępowi do ocen  EX układ napędowy X15 działa lepiej niż kiedykolwiek. Funkcje takie jak SmartCoast i SmartTorque 2 można włączyć bez konieczności przeprowadzania unikalnej kalibracji, a klasa EX zapewnia kolejny poziom optymalizacji układu przeniesienia napędu.

Pełna ochrona, gdy jej najbardziej potrzebujesz

X15 nadal objęty jest gwarancją na 2 lata/250 000 mil (ok. 400 000 km), a pełna gwarancja na silnik obejmuje do 5 lat/500 000 mil (ok. 800 000 km) przy zakupie nowej oferty poszerzonej gwarancji Protection Plan Plus.

Aby skonfigurować układ przeniesienia napędu X15 serii Efficiency, skontaktuj się z lokalnym ekspertem Cummins lub skorzystaj z witryny Cummins PowerSpec, aby opracować własną specyfikację pojazdu.

Cechy i korzyści

  • Turobsprężarka o zmiennej geometrii (VGT) –​​​​​​​ wysoce niezawodna i precyzyjna konstrukcja zapewniająca szybkie przyspieszenie
  • Układ paliwowy XPI – wysokie ciśnienie umożliwia wielokrotny wtrysk paliwa w cyklu, zapewniając czołową w branży oszczędność paliwa i cichszą pracę 
  • Single-Module™ układ oczyszczania spalin – kompaktowy i lekki system oferujący zwiększoną pojemność popiołu i dłuższe okresy międzyobsługowe 
  • Filtry paliwa i smaru Fleetguard — doskonałe umocowanie zapewnia lepszą ochronę i umożliwia wydłużenie okresów międzyobsługowych 
  • Wielofunkcyjny elektroniczny moduł kontroli – pozwala na pełną integrację danych wejściowych ze wszystkich podsystemów, optymalizując wydajność
  • Hamulec silnikowy Cummins – dzięki mocy hamowania do 600 koni mechanicznych jest to najpotężniejszy produkt w branży. Większa wydolność hamowania zmniejsza zużycie hamulców roboczych i koszty wymiany
Specyfikacje
Moc deklarowana przez producenta 400–500 KM
298–373 kW
Szczytowy moment obrotowy 1450–1850 funtów-stóp
1966–2508 N•m
Ustalona prędkość obrotowa 1700 RPM
Moment obrotowy przenoszony przez sprzęgło 1000 funtów na stopę
1356 N•m
Liczba cylindrów 6
Waga systemu 3152 funtów
1430 Kg
Silnik (bez płynów) 2961 funtów
1343 Kg
Układ oczyszczania spalin 191 funtów
87 Kg


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Wartości znamionowe

 Wartości znamionowe momentu obrotowego nazywane „standardowymi” lub „prostymi” zapewniają podobne osiągi na wszystkich biegach.

Cykl pracy / Parametry znamionowe Moc (kW) Szczytowy moment obrotowy funty-stopy przy 900 obr./min (Nm)
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

SmartTorque (ST) zapewnia dodatkowy moment obrotowy o wartości 200 funtów-stóp na najwyższych 2 biegach, dzięki czemu kierowcy pozostają dłużej na wydajnych biegach.

Cykl pracy / Parametry znamionowe Moc (kW) Szczytowy moment obrotowy funty-stopy przy 900 obr./min (Nm)
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

Klasy EX

Nowe klasy EX zapewniają dynamiczne osiągi układu przeniesienia napędu oraz dodatkowe korzyści w zakresie właściwości jezdnych i oszczędności paliwa. Klasy EX wymagają użycia przekładni Endurant HD i prognostycznych danych GPS. W przypadku klasy EX, 1650 funtów-stóp (2237 Nm) to maksymalny moment obrotowy dostępny na pierwszych 9 biegach. 
 

Cykl pracy / Parametry znamionowe Moc (kW) Szczytowy moment obrotowy funty-stopy przy 900 obr./min (Nm)
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

Wykresy momentu obrotowego i mocy:

Wykresy momentu obrotowego serii Efficiency

Wykresy mocy serii Efficiency

Konserwacja
POZYCJA CIĘŻKIE
<5.0 MPG
KRÓTKIE DYSTANSE
5,0 - 5,9 MPG
ZWYKŁE
6,0 - 6,9 MPG
LEKKIE
>7,0 MPG
OKRES MIĘDZY WYMIANAMI OLEJU 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z VALVOLINE PB 30 000 mil 55 000 mil 65 000 mil 80 000 mil
SPUSZCZANIE OLEJU DLA X15 Z CUMMINS OILGUARDTM dostępne rozszerzenia dostępne rozszerzenia dostępne rozszerzenia Do 100 000 mi
FILTR PALIWA* 25 000 mil 50 000 mil 60 000 mil 75 000 mil

Jeśli połączony procent czasu bezczynności oraz czasu działania wału odbioru mocy (PTO) jest większy niż 40% dla krótkich, normalnych lub lekkich interwałów, należy zastosować następny krótszy okres między wymianami oleju. 
*W przypadku użytkowników Premium Blue, interwał dla wymiany filtra paliwa jest zgodny z ODI.

 

POZYCJA CIĘŻKIE
<5.5 MPG
ZWYKŁE
5,5 - 6,5 MPG
LEKKIE
>6,5 MPG
Konserwacjam DPF wymagająca usuwania popiołu*** 250 000 — 400 000 mil 400 000 — 600 000 mil 600 000 — 800 000 mil
DEF 300 000 mil / 6 750 godzin
Układ rozrządu 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Paski napędowe 500 000 mil / 10 000 godzin / 60 miesięcy
Odpowietrznik skrzyni korbowej Nd.
Dozownik HC Nd.

***Zamiast czyszczenia filtra DPF w interwałach konserwacyjnych DPF w celu oczyszczenia z popiołu, firma Cummins zaleca stosowanie oryginalnych filtrów DPF firmy Cummins. Użytkownicy mogą skorzystać z dłuższych interwałów między konserwacjami za pomocą kontrolki błędu konserwacji DPF (FC5383).

Wydajność
Wydajność

lub