Silniki Cummins napędzają świat
Od samego początku stawiamy innowacje na pierwszym miejscu i projektujemy każdy silnik Cummins tak, aby zapewniał niezawodną moc, która spełnia zróżnicowane potrzeby energetyczne na całym świecie. Obecnie oferujemy szeroką gamę technologii silnikowych, w tym silniki wysokoprężne, na gaz ziemny i na paliwa alternatywne.
Niezawodne silniki do najtrudniejszych wyzwań
Nasze silniki są przeznaczone do różnych zastosowań i są objęte globalną siecią punktów sprzedaży i serwisu w ponad 190 krajach i terytoriach.
Silniki do zastosowań przemysłowych
Nasze silniki do zastosowań przemysłowych stosowane są w niezbędnym sprzęcie dla przemysłu budowlanego, morskiego, górniczego, naftowego i gazowego oraz kolejowego.
Inteligentniejsze, czystsze silniki, którym możesz zaufać, jeśli chodzi o niezawodne zasilanie
Od rozwiązań o zerowej emisji po zaawansowane silniki wysokoprężne i na gaz ziemny – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom tworzymy moc nowej generacji.
Accelera
Poznaj naszą bogatą ofertę rozwiązań o zerowej emisji i przeznaczonych dla branż, które utrzymują świat w ruchu i tworzą bardziej zrównoważoną przyszłość.
Silniki G-Drive
Od ponad 80 lat silniki Cummins G-Drive cieszą się zaufaniem i są chętnie stosowane w agregatach prądotwórczych, dostarczając istotne rozwiązania w dziedzinie zasilania, które napędzają świat.
Napędy pomp przeciwpożarowych
Nasza zaawansowana technologia sprawiła, że Cummins jest liderem w projektowaniu silników napędowych pomp przeciwpożarowych, którym od ponad 25 lat ufa branża przeciwpożarowa.
Silniki wodorowe
Silniki wodorowe mogą ułatwić Ci drogę w kierunku zrównoważonej przyszłości dzięki naszej wiodącej technologii.
Silniki na gaz ziemny
Dzięki naszemu wsparciu i wiodącej technologii odnawialnej sprawiamy, że przejście na silniki na gaz ziemny i osiągnięcie niemal zerowej emisji przebiega bezproblemowo.
Możesz liczyć na silniki Cummins
Silniki Cummins zbudowane w 2020
Inwestowane corocznie w badania i technologię
Inżynierowie Cummins nieustannie wprowadzają innowacje
Globalne centra techniczne
Doświadcz legendarnej mocy dzięki silnikowi wysokoprężnemu Cummins z turbodoładowaniem
Przeglądaj silniki do pickupów
Prawie 70% właścicieli pickupów Ram 2500 i 3500 Heavy-Duty jest przekonanych, że Cummins zapewnia niezawodną i niezrównaną moc.
Dołącz do ponad 27 tys. członków klubu Cummins
Uzyskaj dostęp do naszego ekskluzywnego programu lojalnościowego po przejechaniu 100 000 mil lub więcej swoim pojazdem napędzanym silnikiem Cummins.
Wykorzystaj w pełni swój sprzęt napędzany silnikiem Cummins, dzięki oryginalnym częściom i bezkompromisowej obsłudze klienta. Nasze światowej klasy części są budowane z myślą o trwałości, długowieczności i niezawodności i są zasilane przez globalną sieć pomocy technicznej.
W Cummins dostarczamy technologię, która spełnia Twoje potrzeby niezależnie od tego, gdzie jesteś i zmniejsza Twój wpływ na środowisko. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni sprzęt, który pozwoli Ci osiągnąć obecne cele, a jednocześnie utorować drogę do przyszłości bez emisji dzięki naszej strategii Destination Zero.
Uproszczony układ oczyszczania spalin w silnikach Cummins na gaz ziemny zapewnia długi czas sprawności i brak konieczności rutynowej konserwacji w lekkiej obudowie, a ponadto uległ dalszej poprawie.
Kiedy kierowcy wybierają pickupa RAM, oczekują siły, trwałości i niezawodnej wydajności.
Cztery ciężarówki. Siedem miast. Jeden cel: oddać układy napędowe Cummins w ręce ludzi, którzy używają ich na co dzień.
Podsumowanie Silniki na gaz ziemny oferują niższe koszty operacyjne i mniejszą emisję spalin w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi, a ich prostszy, bezobsługowy układ oczyszczania spalin eliminuje konieczność zmiany i wymiany filtrów, której wymagają silniki wysokoprężne.
Podsumowanie Silniki na gaz ziemny stały się mocną alternatywą dla oleju napędowego dla flot komercyjnych do zastosowań ciężkich, oferują cichszą pracę, prostszą konserwację, wygodniejsze opcje tankowania oraz konsekwentnie niższe, bardziej stabilne koszty paliwa.
Dzisiejsze floty o średniej ładowności stoją w obliczu rosnącego zapotrzebowania na zapewnienie wysokiej wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
Niskie i stabilne ceny gazu ziemnego nadal przyciągają uwagę flot i właścicieli-operatorów, którzy chcą obniżyć koszty operacyjne przy jednoczesnym obniżeniu emisji.
Maksymalizacja oszczędności płynów w wysokoprężnym układzie napędowym do dużych obciążeń rozpoczyna się na długo przed dostarczeniem pierwszego ładunku przez nowy samochód ciężarowy.