X10
Kolejny silnik roboczy
Nasza kolejna ewolucja w zakresie mocy i osiągów dzięki mocy 320 - 450 koni mechanicznych i momentowi obrotowemu 1000 - 1650 funtów na stopę. Przygotuj się na opracowany silnik, który podejmie najtrudniejsze wyzwania i zapewni Ci sukces w nadchodzących latach.
Moc
Moment obrotowy
Certyfikat
Dostępność produktu
Zastosowania
Dlaczego warto wybrać X10? Ten silnik został zaprojektowany, aby zapewnić Ci maksymalne:
Wytrzymałość
Solidna architektura X10, oparta na komponentach zaprojektowanych dla modelu X15, została zaprojektowana tak, aby sprostać najtrudniejszym zadaniom.
Niezawodność
Zbudowany z myślą o trwałości, minimalizuje przestoje i zapewnia niezawodność Twojej floty.
Zrównoważony rozwój
Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju, X10 zmniejsza zużycie paliwa, przyczyniając się do czystszej i zrównoważonej przyszłości.
Wszechstronność.
Od konstrukcji po transport — X10 zapewnia wszechstronność, spełniając potrzeby różnych zastosowań.
Moc do działania
Przygotuj się na kolejny poziom wydajności. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób silnik Cummins X10 został stworzony, aby napędzać Twoją flotę – zapewniając wytrzymałość, niezawodność i innowacyjność w każdym zadaniu.
Najważniejsze cechy silnika Cummins X10
Silnik Cummins X10 został zaprojektowany i zbudowany tak, aby sprostać przepisom, które wkrótce wejdą w życie, zachowując jednocześnie legendarną niezawodność i trwałość modeli L9 i X12.
Kliknij poszczególne komponenty silnika X10, aby dowiedzieć się więcej.
Szczegółowe informacje dotyczące silnika Cummins X10
| Kategoria | Szczegóły | |
|---|---|---|
| Zastosowania | Pojazdy szkoleniowe, konstruktorzy nadwozi, pickupy i dostawcze, pojazdy ratunkowe, kampery, transport regionalny i tranzyt | |
| Zastępuje | Platformy silnikowe L9 i X12 | |
| Moc |
Średnie obciążenie do 380 KM Heavy-duty do 450 KM |
|
| Szczytowy moment obrotowy |
Średnie obciążenie do 1,250 funtów na stopę Heavy-duty do 1,650 funtów na stopę |
|
| Zintegrowana siła hamowania |
Średnie obciążenie do 300 KM Heavy-duty do 450* KM |
|
| Pojemność skokowa | 10 l | |
| Zużycie paliwa w porównaniu do L9 | Poprawa nawet o 4% | |
| Zużycie paliwa w porównaniu do X12 | Poprawa nawet o 2% | |
| Waga w porównaniu do X12 | Około 100 funtów lżejszy | |
| Platforma | Cummins HELM™ (pierwsza w branży platforma zaprojektowana dla oleju napędowego, gazu ziemnego i wodoru) | |
| Zgodność z normami emisji | Spełnia 2027 norm dotyczących emisji spalin | |
| Wyjście PTO | 590 funtów na stopę ciągły i do 664 funtów na stopę przerywany | |
| Konfiguracje przystwki PTO | Przednia przystawka PTO silnika (FEPTO) i tylna przystawka PTO (REPTO) | |
| Łączność | Inteligentny sprzęt komputerowy Acumen® z bezprzewodową kalibracją i aktualizacjami oprogramowania | |
| Narzędzia cyfrowe | Monitor konserwacji z wirtualnymi czujnikami do prognozowania | |
| Dostępność | Ameryka Północna | |
| Turbosprężarka | Silnik heavy-duty VGT 7. generacji od Cummins Turbo Technologies | |
| ECM | Cummins ECM3550 o zwiększonym bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i funkcjonalności oprogramowania | |
| Układ oczyszczania spalin | 2027-modułowy z alternatorem 48 V z napędem pasowym | |
| Filtry | Filtry smaru i paliwa typu cartridge | |
| Konstrukcja cylindra | Konstrukcja cylindra z mokrą tuleją | |
| Odpowietrzanie skrzyni korbowej | Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej (CCV) |
Najczęściej zadawane pytania
X10 to silnik heavy-duty o średniej średnicy cylindra, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności w pakiecie średniej wielkości. Zastępuje on platformy silnikowe L9 i X12 i zapewnia nowy poziom wydajności, trwałości i efektywności dla klientów o dużym i średnim obciążeniu. Dowiedz się więcej
Oferując do 450 koni mechanicznych i 1,650 lb-ft momentu obrotowego, X10 daje klientom moc, której potrzebują, aby sprostać trudnym zadaniom. Średnie obciążenia sięgają do 380 KM i momentu obrotowego 1,250 funtów na stopę. Dowiedz się więcej
X10 został zaprojektowany do pracy w szerokim zakresie wymagających zadań. Typowe zastosowania obejmują pojazdy szkoleniowe, nadwozia, pickupy i dostawy, pojazdy ratunkowe, pojazdy rekreacyjne, transport regionalny i tranzyt. Dowiedz się więcej
Tak, w zależności od zastosowania, model X10 został zaprojektowany tak, aby zastąpić zarówno model L9, jak i wybrane modele X12, zapewniając porównywalną wydajność w lżejszej i bardziej wydajnej obudowie. Dzięki mocy do 450 KM i momentowi obrotowemu 1,650 funtów na stopę klienci mogą bez obaw zastąpić te silniki. W przypadku większej mocy lub bardziej wymagających zastosowań wykraczających poza zakres X10, X15 pozostaje właściwym rozwiązaniem. Dowiedz się więcej
W porównaniu do X12, X10 jest znacznie lżejszy, co oznacza większą ładowność, mniejsze zużycie paliwa i większą elastyczność pakowania. Filtry typu kasetowego umożliwiają pojedynczą wymianę materiału filtracyjnego zamiast wymiany całego urządzenia, co pomaga zoptymalizować koszty konserwacji. Funkcja automatycznego wyłączania silnika zmniejsza niepotrzebne zużycie paliwa i zużycie silnika podczas dłuższych okresów bezczynności. Dowiedz się więcej
Innowacje, technologia i usługi
Cummins HELM™ to pierwsza w branży seria silników, która pozwala klientom wybrać rodzaj paliwa najlepiej odpowiadający ich potrzebom. Seria X10 jest częścią innowacji, dzięki którym nasza firma, ale i nasza branża zmierzają w lepszym kierunku.