POJAZDU
- ROK: 1999
- MARKA: Land Rover
- MODEL: Discovery 1
- BUDOWNICZY: Heritage Driven (Albuquerque, NM)

(Kliknij tutaj, aby pobrać plakat do druku z tego projektu Cummins Repower.)
UKŁADU NAPĘDOWEGO
- Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cummins Repower R2.8L
- Mocowania: Tuleje Stock Land Rover ze wspornikami Heritage Driven
- Wydajność bez grawitacji GM 6L80e 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów TCM2650 z uprzężą
- Autonomiczny kontroler transmisji
- Przekładnia hydrokinetyczna 2500 obr./min
- Axis Industries R2.8 do Chevy LS Adapter Kit: PN 100052 Stock Land Rover skrzynia rozdzielcza LT230 - 1.22:1
- Inżynieria wydajności RW Adapter LS do LT230 Przełożenie osi tylnej: 3.54:1
ZAWIESZENIE
- Podnośnik 2" Sprężyny śrubowe Terrafirma
- FOX szokuje 985-24-078 i 985-24-080
OPONY/KOŁA
- Czarne koła Pro Comp 7069-5185 Alloy
- 265/15R17 Toyo RT Opony
UKŁAD CHŁODZENIA
- Chłodnica: Heritage Drive, opatentowana chłodnica zbudowana przez Ron Davis Radiators
- Wentylator: Podwójne 13-calowe wentylatory elektryczne Spal
- Chłodnica powietrza doładowującego: CXRacing IC0002-C
RÓŻNE
- Sprężarka AC Cummins PN 5295582
- Skraplacz OE Landrover
FAJNE RZECZY
- Zderzaki: RTE Slimline z przodu i Heavy Duty z tyłu
- Wciągarka: Smittybilt PN 974950 z żyłką syntetyczną, 9500 funtów
- Bagażnik dachowy: Front Runner PN KRLDT12L
- Końcowa masa własna: 5100 funtów





Remotoryzacja – Analiza przypadku
1993 Toyota 4Runner
Remotoryzacja – Analiza przypadku
1971 Jeep UACJ-6D
Remotoryzacja – Analiza przypadku
Toyota Land Cruiser rocznik 1990