カミンズセールス&サービスによるエンジンと発電機セットのメンテナンス
カミンズサービス:メンテナンス
カミンズは、エンジンと発電機セットの完全なメンテナンスを提供し、アップタイムを改善してビジネスの生産性を高めます。カミンズが推奨するメンテナンス方法を採用することで、お客様はライフサイクルコストを削減することができます。
カミンズのサービスチームは、24時間年中無休でケアを提供し、常に電源のアップタイムを保証します。カミンズのサービス専門家は、お客様の機器を最高の稼働状態に保つ包括的なメンテナンスオプションにより、電力システムの監視とメンテナンスを行います。
特徴とメリット:
• 専任のサービスチームが必要なときに備えて24時間体制で待機しているため、安心感が得られます。
• 必要なときに機器を始動できるという自信
• あらゆるお客様のレベルに対応するカスタム年間契約
• 高水準のメンテナンスと品質保証
• 4時間体制でインド全国のすべての拠点を保証
• カミンズにより高度なツールのトレーニングを受けたスペシャリストサービスの専門家
• 予定された保守サービスにより保証の対象が確認可能
• アップタイムを最大化してコストを削減