タリン、カミンズの電力で25,000トンのCO2を削減
カミンズ、グローバル電力技術リーダー
エストニアの首都であるタリンは、再生可能なバイオメタンガスを利用したカミンズL9Nエンジンを搭載した350台のSolaris Urbino CNGバスを新たに搭載することで、サステナビリティに大きな一歩を踏み出しました。今年の終わりまでに、新しいバスはバス車両の70%の更新を達成し、旧世代のバスを最も近代的な車両に置き換え、乗客の期待に応える予定です。ASタレンナ・リンナトランスポートが運行するバスは、都市の大気環境を改善しつつ、気候活動の目標である二酸化炭素(CO2)の排出量を年間25,000トン削減するという目標にも対応しています。
バルチックの海岸に位置する歴史的な街、タリンには、多くのスタートアップ企業やハイテク企業が住んでいます。最近では2023年に欧州グリーンキャピタルに選ばれて、大陸全体のサステナビリティのパイオニアとして認められた。カミンズの新しいエンジンを搭載したバスが登場し、カーボンフットプリントが非常に小さいことが、持続可能な都市モビリティの面で街の環境に対する信任状を高めるのに役立ちました。
カミンズヨーロッパのテリトリーマネージャー、Dariusz Kosek氏は、「カミンズの天然ガスバス電力が、タリンがバルト海の緑の首都となり、当社のエンジン技術が保有車両の二酸化炭素排出量を削減する即戦力となる方法を示してくれることを嬉しく思います。」
ポーランドで製造されたこの船隊には、低床式12m Urbinoが最大80人の乗客を乗せるほか、最大150人の乗客を収容できる18メートルの連結式バージョンの両方が含まれており、通勤時間に余分な乗客の能力を発揮します。低床式のマルチドアバス設計により、320馬力のL9N天然ガスエンジンのスムーズで静かな動作により、アクセスが容易で社交性が向上しています。超低エミッションに加えて、バスは通常年間50,000マイルを走行するため、頑丈な強度を発揮します。
新しいバスの運行に先駆けて、2つの主要なバスターミナルに圧縮ガス給油ポイントのネットワークが設置され、新たに設立されたバイオガスプラントからガス供給が行われ、バイオウェイトからニアゼロカーボン燃料が生成されました。
住民の76%が公共交通機関を利用している新しいバスは、街を動かし続けるうえで重要な役割を果たします。運転者も乗客も、バスオペレーターが定期的に行った調査で、新しいバスに大きな親指を与え、非常に高い満足度を記録しています。
カミンズは目的地ゼロへの道を歩み、天然ガスエンジンでこの船隊に天然ガスエンジンを搭載しています。これは、環境を保護し、保護するために、会社がお客様と提携する方法のもう一つの例です。
作成担当部署プロフィール
Cummins Inc.、グローバル電力技術リーダー
世界的な電力リーダーであるCummins Inc.は、より豊かな世界を動かすことに尽力しています。1919年以来、私たちは人、物、経済を前進させる革新的なソリューションを提供してきました。カミンズのエンジン、コンポーネント、ディストリビューション、パワーシステム、Accelera™の5つの事業セグメントは、高度なディーゼル、電気、ハイブリッドパワートレインを含む幅広いポートフォリオを提供しています。統合発電システム;後処理、ターボチャージャー、燃料システム、コントロール、トランスミッション、アクスル、ブレーキなどの重要なコンポーネント。バッテリーや電動パワートレインシステムなどのゼロエミッション技術。グローバルなフットプリント、深い技術的専門知識、広範なサービスネットワークにより、お客様のニーズに合わせた信頼性の高い最先端のソリューションを提供し、デスティネーションゼロ戦略でエネルギー移行を通じてお客様をサポートします。私たちは、お客様、投資家、従業員に価値を創造し、教育、公平性、環境というグローバルな優先事項である企業責任を通じてコミュニティを強化します。インディアナ州コロンバスに本社を置くカミンズは、世界中で約67,400人の従業員を擁し、 $22025年の売上高151億6000万ドルに対して1億4000万ドル。
関連タグ