周波数
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 455 - 455 | 569 - 569 |
| 非常用出力 | 500 - 500 | 625 - 625 |
認証
製品の在庫状況
用途
カミンズPower Generationのレンタル発電機セットは、定置式の非常用電力および常用出力の用途に最適な性能、信頼性、および多様性を発揮する完全に統合された発電システムです。
機能 & メリット
カミンズディーゼルエンジン - 高耐久性能。全自動電子制御と高圧燃料システム、24バルブデザイン、センターインジェクターを統合。燃費と低温始動機能が向上しているほか、従来製品よりも稼働時の音が最大50%低減されています。
オルタネーター - ブラシレスシングルベアリング、回転フィールド、4極、真空含浸。クラスH絶縁、IP23による保護。IC 01冷却システム。完全に相互接続されたダンパー巻線。ACエキサイターと回転整流器ユニット。エポキシ樹脂を塗布した固定子巻線。熱帯気候に適したポリエステル樹脂を含浸させたローターとエキサイターは、石油や酸に耐性があります。 低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去短絡機能。
永久磁石式発電機(PMG)- モーターの始動性と障害除去のための回路短絡機能を強化。
制御システム - PowerCommand®電子制御が標準装備されており、リモートでの自動起動・停止、正確な周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージ表示、AmpSentry™保護、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1および2準拠、並列接続などの機能により、発電機システムを総合的に統合します。
冷却システム - 標準装備の冷却パッケージにより、定格電力レベルであれば、最高45°C(113°F)までの周囲温度で稼働時の高い信頼性を実現します。
レンタルの特徴 - シングルリフトポイントの筐体とフォークリフト用スキッドベースを装備。燃料部分には内部からも外部からもアクセス可能。ノーマルまたはヘビーデューティー・エアフィルター。バッテリー アイソレーター スイッチ。液漏れ防止。パネルに外部からアクセスでき、ケーブル接続が容易。電動ブレーカー(オプション装備)。はしごによる筐体上面へのアクセス。ベース部分に組み込まれた燃料タンク。