レンタル用QSL9-G7

周波数

50、60、50/60、デュアルHz
定格 kW kVA
常用出力 240 - 270 300 - 338
非常用出力 264 - 300 330 - 375
連続 199 249

認証

EPA Tier 3

製品の在庫状況

ラテンアメリカ

用途

レンタル発電機
QSL9-G7

Cummins®のレンタル発電機セットは、定置式の非常用電力および常用出力の用途に最適な性能、信頼性、および多様性を発揮する完全に統合された発電システムです。

機能 & メリット

カミンズディーゼルエンジン - 高耐久性能。全自動電子制御と高圧燃料システム、24バルブデザイン、センターインジェクターを統合。燃費と低温始動機能が向上しているほか、従来製品よりも稼働時の音が最大50%低減されています。

オルタネーター - ブラシレスシングルベアリング、回転フィールド、4極、真空含浸式。クラスH絶縁、IP23による保護。IC 01冷却システム。完全に相互接続されたダンパー巻線。ACエキサイターと回転整流器ユニット。固定子巻線にエポキシ樹脂を塗布。熱帯気候に適したポリエステル樹脂を含浸させたローターとエキサイターは、石油や酸にも強くできています。低リアクタンスの2/3ピッチ巻線、非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能を備えています。

永久磁石式発電機(PMG)- モーターの始動性と障害除去のための回路短絡機能を強化。 
 
制御システム - PowerCommand®電子制御が標準装備されており、リモートでの自動起動・停止、正確な周波数および電圧調整、アラームおよびステータスメッセージ表示、AmpSentry™保護、出力計測、故障検出時の自動シャットダウン、NFPA 110レベル1および2準拠、並列接続などの機能により、発電機システムを総合的に統合します。 
 
冷却システム - 標準装備の冷却パッケージにより、定格電力レベルであれば、最高50°C(122°F)までの周囲温度で稼働時の高い信頼性を実現します。

レンタルの特徴 - シングルリフトポイントの筐体とフォークリフト用スキッドベースを装備。燃料部分には内部からも外部からもアクセス可能。ノーマルまたはヘビーデューティー・エアフィルター。バッテリー アイソレーター スイッチ。液漏れ防止。パネルに外部からアクセスでき、ケーブル接続が容易。電動ブレーカー(オプション装備)。
 
保証とサービス - 総合的な保証(1年間の標準保証/2年間のオプション保証)と世界的なディストリビューターのネットワークによるサポートを受けられます。

発電機モデル
スペックシート
Hz
常用 kW / kVA
非常用 kW / kVA
連続 kW / kVA
燃料タイプ
提供状況
エンジンモデル
規格
認証
50
240 / 300
264 / 330
60
270 / 338
300 / 375
50/60、デュアル
240 / 300
264 / 330
199 / 249
ディーゼル
ラテンアメリカ
QSL9-G5
連続、常用、非常用
EU、移動用、EU、固定用、EPA、ノンロード(携帯)用、EPA、固定非常用、EPA、固定非緊急時用


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
発電機モデル

周波数(Hz)

50/60、デュアル

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

240 kW

300 kVA

非常用出力

264 kW

330 kVA