RV向けオナンQD 10000

周波数

60 Hz

認証

Tier 4 Final / ステージ IV、EPA Tier 4、EU ステージ I

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

モーターホーム&RV用発電機
RV向けオナンQD 10000

エアコン3台分の電力を供給してもなお余裕のある電力容量。国立公園局が要件としている音量レベルよりも静かです。

仕様
  • コンピューター制御による定速運転 - 大型RV向けの静かなディーゼル発電機。
  • 冷却システムとマフラーを囲む特殊な防音ハウジングを採用しています。
  • 3点支持の完全焦点式内部マウントシステムが振動を低減。
  • 自己診断機能により、トラブルシューティングが容易になります。
  • 簡単にアクセスできるメンテナンスポイント。
  • 屋上に設置したエアコンを2〜3台稼働させてもなお電力容量に余裕あり。
  • 高品質の純正弦波電気出力が、機器の損傷を防ぎます。
発電機モデル
スペックシート
Hz
燃料タイプ
規格
認証
電圧
アンペア
フェーズ
10.0HDKCA-11506
60
ディーゼル
10
EPA Tier 4、EU ステージ I
120/240
83.3/41.7
1


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。