周波数
50, 60 Hz
認証
EPA Tier 3、EPA
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用 - 発電機
22.5-29 kWe
- オナンデジタルディスプレイは、エンジンやオルタネーターの広範な情報など、ユーザーフレンドリーな診断を提供します
- 業界最大かつ世界最大の認定ディストリビューター/代理店のサポートネットワーク
- 最適化されたマウントシステムにより振動が大幅に低減
- 電子周波数制御 - 質の高い電力を必要とするデジタル機器やコンピューターにとって不可欠
- オナン船舶用発電機セットは、米国環境保護庁(EPA)の排出ガス基準に対して認定された排出ガス基準を取得済み
- ひとつひとつのオナン船舶用発電機セットは、90年以上の船舶経験に裏打ちされています
機能 & メリット
- 4気筒、4ストローク、水冷式船舶用ディーゼル、 デンソー製ND-PFR4Mミニ燃料ポンプ付き
- SAE J-1939 CANデータリンク機能あり - 発電機セットの状態とエンジン/オルタネーターの診断結果のモニタリングが可能
- ロイドレジスター社より、船舶用、オフショア用、産業用にて認定取得