周波数
50, 60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 720 - 928 | 900 - 1160 |
| 非常用出力 | 800 - 1020 | 1000 - 1276 |
| データセンター連続 | 720 - 928 | 900 - 1160 |
認証
該当なし
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
非常用電力
常用出力
データセンター

機能 & メリット
- カミンズ ヘビーデューティーエンジン - 頑丈な4サイクル産業用ディーゼルエンジンは、信頼性の高い出力、低エミッション、負荷変動への迅速な応答を実現します。
- 永久磁石式発電機(PMG) - モーターの始動性と障害除去のための回路短絡機能を強化。
- オルタネーター - オルタネーターのサイズは非線形負荷での低波形歪み、障害除去のための短絡機能、クラスHの絶縁などいくつかあり、2/3ピッチの低リアクタンス巻線でモーターの始動機能を選択可能です。
- 冷却システム - 定格周囲温度に合わせて設計・テストされた標準の一体型セットマウント式ラジエーターシステムにより、廃熱に関する設備設計の要件を簡素化します。
- 制御システム - 標準のPowerCommand®電子制御により、リモート始動/停止、正確な周波数および電圧調整、アラームとステータスメッセージの表示、AmpSentryTM保護、出力計測、自動シャットダウンなど、すべてが揃ったシステムとなっています。
- 筐体 - オプションで防音筐体を用意しています。
- モーター式ブレーカー - オプションで3極または4極のモーター式ブレーカーを用意しています。
- 保証 - 包括的な保証と、全世界を網羅するディストリビューターのネットワークによって支えられています。
- ISO 8528-5 G3対応 - 現場および構成固有の過渡性能分類については、工場にお問い合わせください