周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 2500 | 3125 |
| 非常用出力 | 2750 | 3438 |
| データセンター連続 | 2500 | 3125 |
製品の在庫状況
アフリカ、中東、アジア太平洋、インド、ラテンアメリカ、北米
周波数
60
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSK78-G8 - ディーゼル
定格
データセンター連続
常用出力
非常用出力
製品タイプ
60Hz ディーゼル
筐体のタイプ
非格納
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
常用出力
2500 kW
3125 kVA
非常用出力
2750 kW
3438 kVA
データセンター連続
2500 kW
3125 kVA