C40D2R

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
常用出力 36 45
非常用出力 40 50

製品の在庫状況

アフリカ・中東
4BT3.9-G2

周波数

60

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

4BTAA3.3-G12 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

60Hz レンタル - ディーゼル

筐体のタイプ

防音&耐候性

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

常用出力

36 kW

45 kVA

非常用出力

40 kW

50 kVA

関連モデル

周波数(Hz)

50/60、デュアル

燃料タイプ

ディーゼル

常用出力

31 kW

38 kVA

非常用出力

34 kW

42 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索