周波数
60 Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 275 | 344 |
| 非常用出力 | 300 | 375 |
| 連続 | 218 | 273 |
製品の在庫状況
アフリカ、中東、アジア太平洋、インド、ラテンアメリカ、北米
周波数
60
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
QSL9-G7 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
60Hz ディーゼル
筐体のタイプ
防音&耐候性
非格納
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
常用出力
275 kW
344 kVA
非常用出力
300 kW
375 kVA
連続
218 kW
273 kVA