C16D6

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
常用出力 15 18
非常用出力 16 20

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、インド、ラテンアメリカ

周波数

60

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

X2.5-G4 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

60Hz ディーゼル

筐体のタイプ

防音&耐候性

非格納

kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

常用出力

15 kW

18 kVA

非常用出力

16 kW

20 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索