周波数
50/60、デュアル Hz
| 定格 | kW | kVA |
|---|---|---|
| 常用出力 | 1006 | 1400 |
| 非常用出力 | 1120 | 1588 |
製品の在庫状況
アフリカ 中東
周波数
50/60
デュアル
排出ガスレベル
EU、移動式アプリケーション
EU、定置型アプリケーション
EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション
EPA、定置型緊急アプリケーション
EPA、定置型非緊急アプリケーション
エンジンモデル&燃料タイプ
KTA50-G14 - ディーゼル
定格
常用出力
非常用出力
製品タイプ
60Hz レンタル - ディーゼル
50Hz レンタル - ディーゼル
筐体のタイプ
防音&耐候性
常用出力
1006 kW
1400 kVA
非常用出力
1120 kW
1588 kVA