スクールバス用B67オクタン価エンジン

注目のエンジン

B6.7 オクタン

カミンズBシリーズプラットフォームのレガシーを広げるカミンズB6.7型Octaneエンジンは、耐久性、性能、耐用年数を第一に考えて設計されたエンジンです。適用される規制と安全要件に基づいた動作が可能なこのエンジンは、生徒の安全な登下校をサポートします。


 

スクールバスの前で出迎えられる子どもたち
接続診断で補助教員に相談

スクールバスの運転手には、エンジンの故障コード以外にも、注意を払わなければならないことがたくさんあります。まれにバスの運転中に故障コードがトリガーされた場合は、接続診断技術を追加することで、無線ですぐに診断できます。カミンズの接続診断技術は、リアルタイムでエンジンの故障コードを分析し、可能性のある診断結果と、テレマティックスを搭載したスクールバスに推奨されるアクションを示します。

修理作業中のカミンズ従業員
保証における優等生

カミンズエンジンは、業界で最も包括的な基本保証を備えており、保証期間が最大10年の補償延長プランは、堅牢な設計と高品質な製造に対する当社の自信を表しています。

楽しそうに仕事に従事するカミンズのカスタマーサービス担当従業員
クラスをリードするサポート

カミンズ製バスは、3,500以上の拠点を持つ、北米最大かつ最も有能な部品・サービスネットワークに支えられています。当社の認定サービス技術者は、当社エンジン製品全般における十分なトレーニングを受けており、あらゆる種類のサービス問題に迅速に対処できるよう、必要な機器とカミンズ純正部品を備えています。接続診断のメリットにより、保有するスクールバスに安心をもたらします。詳細およびサービス拠点については、1-800-CUMMINS™(1-800-286-6467)までお電話にてお問い合わせください。

参考文献

 

スクールバス向けDPFメンテナンス ホワイトペーパー:DPFベストプラクティス ホワイトペーパーでは、DPFの寿命を延ばし、再生事象の頻度を減らすための一般的なヒントと技術的なヒントを紹介しています。ルートタイプ、電子エンジンと機能の設定や、DPF交換プログラムと後処理延長保証の利点に関する詳細など、役立つ情報が記載されているこのガイドは、DPF後処理の問題を解消するための道筋を示してくれます。

 

DPFベスト プラクティス:DPF チェックリストは、ベスト プラクティス ホワイト ペーパーと併用し、ベスト プラクティス ホワイトペーパーで概説されている設定を文書化し、測定するための実践的なガイドを提供します。チェックリストの裏側には、チェックリストを効果的に使用する方法をご紹介しています。

 

すべてのエンジンは、ノースカロライナ州ロッキーマウントのエンジン工場で製造され、バイ・アメリカン法に準拠しており、米国環境保護庁(EPA)が2024年に制定した規制、および温室効果ガス(GHG)排出基準に適合しています。


 

スクールバス エンジン

概要

カミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性を提供します。

単位

出力

260 - 360 hp

出力

194 - 268 kW

トルク

860 - 1150 lb-ft

トルク

1166 - 1559 N•m

認証

EPA 2024

出力

250 - 320 hp

出力

186 - 239 kW

トルク

660 - 1000 lb-ft

トルク

895 - 1356 N•m

認証

EPA 2018

出力

200 - 240 hp

出力

149 - 179 kW

トルク

520 - 560 lb-ft

トルク

705 - 759 N•m

認証

EPA 2018

出力

260 - 350 hp

出力

194 - 261 kW

トルク

720 - 1000 lb-ft

トルク

976 - 1356 N•m

出力

200 - 240 hp

出力

149 - 179 kW

トルク

520 - 560 lb-ft

トルク

705 - 759 N•m

認証

EPA 2017

出力

200 - 300 hp

出力

149 - 224 kW

認証

EPA 2017

出力

260 - 350 hp

出力

194 - 261 kW

トルク

720 - 1000 lb-ft

トルク

976 - 1356 N•m

認証

EPA 2013

出力

250 - 320 hp

出力

186 - 239 kW

トルク

730 - 1000 lb-ft

トルク

990 - 1356 N•m

認証

EPA 2013

出力

200 - 300 hp

出力

149 - 224 kW

認証

EPA 2013

出力

200 - 275 hp

出力

149 - 205 kW

トルク

520 - 560 lb-ft

トルク

705 - 759 N•m

認証

EPA 2013

出力

250 - 320 hp

出力

186 - 239 kW

トルク

730 - 1000 lb-ft

トルク

990 - 1356 N•m

認証

EPA 2010

出力

260 - 300 hp

出力

194 - 224 kW

トルク

660 - 860 lb-ft

トルク

895 - 1166 N•m

認証

EPA 2010

18件中1〜12件目を表示
お問い合わせ