出力
450 - 600 hp
336 - 447 kW
トルク
1650 - 2050 ポンド・フィート2237 - 2779 N•m
認証
ユーロ V、ユーロ 5
製品の在庫状況
アジア太平洋
用途
高負荷トラック
カミンズは、誰もが認める高性能・大口径ディーゼルエンジンの世界的リーダーです。カミンズの15リットル Xシリーズプラットフォームは、20年近くにわたってパフォーマンス水準を引き上げ続け、競合他社が「目指す」ことしかできない、新しいレベルのパフォーマンスと運用効率を実現してきました。そしてX15を導入した現在、カミンズは、お客様の総所有コストを最小限に抑えるという1つのことを追求したエンジンで、リーダーシップの地位をさらに高めようとしています。
X15には、実績あるハードウェアのほか、燃料を節約することを目的とした一式の革新的電子機能、ADEPTテクノロジーと、カミンズの卓越したカスタマーサポートを可能にするテレマティクスソリューション、Connected Diagnosticsが付いています。