X15エフィシェンシーシリーズ(2024)

新しいX15エフィシェンシーシリーズは、引き続きお客様のニーズに焦点を当てています。2024年の温室効果ガス基準に準拠した最も効率的なエンジンであり、お客様のために働き続けるエンジンです。

出力

400 - 500 hp 298 - 373 kW

トルク

1450 - 1850 ポンド・フィート1966 - 2508 N•m

認証

EPA 2024

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

高負荷トラック
トラック部品&車体製造メーカー
X15エフィシェンシーシリーズ

アップタイム

EPA2024 X15エフィシェンシーシリーズの特徴は、パワーと運転のしやすさだけではありません。実績のあるハードウェアを使用することで確かな耐久性を実現するだけでなく、継続的な改善により、トラック操作に安心感と信頼性を提供します。カミンズは今後も、「パーセントゼロタッチ」指標が最も高く、「1,000回あたりのタッチ」指標が最も低い2024 X15製品ラインアップを提供していく予定です。

2024 X15は、何も犠牲にすることなく、ビジネスの改善に必要な自信をもたらします。

オーナーのトータルコストを削減

2024年型X15エフィシェンシーシリーズは、パワートレインの構成を2021年の製品と比較したところ、一部のお客様において最大1%の燃費向上を示しました。EX定格により、特定のデューティサイクルで最大1.75%の燃費向上を実現したX15エフィシェンシーシリーズは、今後も燃料を最大限に活用できるようお客様をサポートします。また、業界で最も長いサービス間隔により、機器のメンテナンスにかかる費用が減り、より多くのメリットを得ることができます。

カミンズのEPA24 X15は、カミンズのエンジニアリングチームの専門知識と創意工夫、何百万マイルものテストデータを活かした独自のメンテナンスモニタリングシステムを提供し、オイル、オイルフィルター、ステージ15燃料フィルター、DPF、尿素フィルターを含むエンジン消耗品の寿命を予測します。この技術は、独自のアルゴリズム、広大なデータセット、OilGuardインサイト(該当する場合)、仮想センサーデータを利用し、わかりやすい残寿命予測を通じて、フィルターやオイルの適切な交換間隔を正確に予測します。

もっと詳しく知って、エンジンの最高性能を引き出しましょう。

エンジンのイノベーションに対するカミンズの取り組みは、デジタル製品やサービスにも受け継がれ、すべてのカミンズエンジンの寿命を延ばす一助となっています。その一つに、走行中の車両のデータにリアルタイムで接続し、メンテナンスやサービスオペレーションに繋げるサービスがあります。そうすることで、お客様が先を見据え、オペレーションを最適化し、ダウンタイムを最小限に抑えられる、比類なきツールを提供しています。

当社のエンジンは、Acumen®、スマートコンピューティングハードウェア、またはOEMテレマティクスデバイスを介して、販売してからすぐ接続し使用することができます。これらの初期設置デバイスは、カミンズのデジタル機能サービスであるConnected Solutions®にすぐにアクセスできます。  

  • リモート診断 - カミンズエンジンの故障アラートと予測的洞察をリアルタイムで監視し、保有車両の計画外のダウンタイムを回避し、コスト削減に役立ちます 
  • 無線プログラミング - ソフトウェアとパラメータを無線でアップデートすることにより、カミンズエンジンの性能と効率を最適化します 
  • デジタルサービスツール - カミンズのオールインワン サービステクノロジー スイートであるGuidanz®は、修理工場の生産性、修理速度、ワークフロー管理を向上させ、伝説的なサービス体験を提供します 

操作のしやすさ

カミンズX15エフィシェンシーシリーズは、すべてのドライバーをより優れたものにします。 EXレーティングにアクセスできるX15パワートレインは、これまで以上に優れた動作をします。SmartCoastやSmartTorque 2などの機能は、独自のキャリブレーションを必要とせずに有効にすることができ、 EX定格 は次のレベルのパワートレイン最適化を提供します。

最も必要なときに完全な保証を提供

X15はこれからも2年間/250,000マイルまでエンジンの完全保証でカバーされます。また新しいプロテクションプランプラス延長保証をご購入いただけば、5年間/500,000マイルまで保証されます。

X15エフィシェンシーシリーズ パワートレインの構成については、お近くのカミンズ担当者を検索してお問い合わせください。また、カミンズPowerSpec Webを使用して独自の車両仕様を作成することもできます。

機能 & メリット

  • VGターボチャージャー - 俊敏な加速を可能にする信頼性と精度に優れた設計
  • XPI燃費 - 1サイクルに複数回の噴射を可能にする高い圧力で、業界をリードする燃費の良さと静かな運転を実現します。 
  • Single-Module™ 後処理システム -  灰容量増加とメンテナンス間隔延長を可能にする小型で軽量のシステム 
  • leetguard燃料フィルターと潤滑フィルター  - 優れた収容力により保護機能を高めて、メンテナンス間隔を長期化します 
  • 高容量電子制御モジュール - すべてのサブシステムからのデータ入力を完全に統合し、最適なパフォーマンスを実現
  • カミンズエンジンブレーキ - 600におよぶブレーキ馬力は業界最大のパワー。強力なブレーキ能力はサービスブレーキの摩耗を防ぎ、交換コストを削減
仕様
広告の馬力 400-500 hp
298-373 kW
ピークトルク 1450-1850 lb-ft
1966-2508 N•m
最大回転数 1700 RPM
クラッチトルク 1000 lb-ft
1356 N•m
シリンダー数 6
システム重量 3152 lb
1430 Kg
エンジン(乾燥) 2961 lb
1343 Kg
後処理システム 191 lb
87 Kg


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格

 「標準」レーティングまたは「ストレートトルク」レーティングと呼ばれる以下のレーティングはすべてのギアで同様のパフォーマンスを発揮します。

定格 馬力 (Kw) 900​​​​​​​RPMにおけるピークトルク Lb-ft
X15 450 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 450 (336) 1750 (2373)
X15 450 450 (336) 1850 (2508)
X15 500 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 500 (373) 1850 (2508)

 

SmartTorque (ST) レーティングは、トップ2ギアで200 lb-ftのトルクをさらに追加し、効率の良いギアに長く入れたままでの走行を可能にします。

定格 馬力 (Kw) 900​​​​​​​RPMにおけるピークトルク Lb-ft
X15 400ST 400 (298) 1450/1650 (1966/2237)
X15 400ST 400 (298) 1550/1750 (2102/2373)
X15 400ST 400 (298) 1650/1850 (2237/2508)
X15 450ST 450 (336) 1450/1650 (1966/2237)
X15 450ST 450 (336) 1550/1750 (2102/2373)
X15 450ST 450 (336) 1650/1850 (2237/2508)
X15 500ST 500 (373) 1650/1850 (2237/2508)

 

EXレーティング

新しいEXレーティングは運転しやすさと燃費向上のメリットにより、ダイナミックなパワートレインパフォーマンスを実現します。EXレーティングは、Endurant HDトランスミッションとGPSルックアヘッドデータの使用が必要です。1650lb-ft (2237 N*m) は最初の9ギアで利用できる最大トルクです。 
 

定格 馬力 (Kw) 900​​​​​​​RPMにおけるピークトルク Lb-ft
X15 400EX 400 (298) 1650 (2237)
X15 400EX 400 (298) 1750 (2373)
X15 400EX 400 (298) 1850 (2508)
X15 450EX 450 (336) 1750 (2373)
X15 450EX 450 (336) 1850 (2508)
X15 500EX 500 (373) 1850 (2508)

 

トルクと馬力曲線:

エフィシャンシーシリーズのトルク曲線

エフィシャンシーシリーズの馬力曲線

メンテナンス
品目 厳しい
<5.0 MPG
短距離
5.0 – 5.9 MPG
正常
6.0 – 6.9 MPG
軽量
>7.0 MPG
廃油間隔 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi
X15 Valvoline PBでの廃油間隔* 30,000 mi 55,000 mi 65,000 mi 80,000 mi
X15 廃油 カミンズ OILGUARDTM 使用の場合 延長可能 延長可能 延長可能 最大100,000 mi
燃料フィルター* 25,000 mi 50,000 mi 60,000 mi 75,000 mi

アイドル時間とパワーテークオフ(PTO)時間の合計パーセントが短距離、通常、軽量運転での廃油間隔より40%以上の場合は、その次に短い廃油間隔をご使用ください。 
*Premium Blueをご利用の場合、燃料フィルター交換間隔はODIに一致します。

 

品目 厳しい
<5.5 MPG
正常
5.5 – 6.5 MPG
軽量
>6.5 MPG
DPF灰メンテナンスe*** 250,000 - 400,000 m 400,000 - 600,000 mi 600,000 - 800,000 mi
DEF 300,000 マイル / 6,750時間
バルブトレイン 500,000  マイル / 10,000 時間 / 60月
ドライブベルト 500,000  マイル / 10,000 時間 / 60月
クランクケースブリーザ 該当なし
HCドーザー 該当なし

***カミンズでは、PDF灰メンテナンス間隔でのDPFクリーニングにおいてカミンズ純正DPFを使用することを推奨しています。DPFメンテナンス故障ランプを使用することで、DTP灰メンテナンスの間隔を延長することができます (FC5383)。

効率
パフォーマンス

または