出力
355 - 454 hp
265 - 339 kW
トルク
1328 - 1623 ポンド・フィート1801 - 2200 N•m
認証
Euro VI
製品の在庫状況
ヨーロッパ
用途
Euro規制準拠トラック&バス
大型バス
X10 Euro VIエンジン
10リットルHELM世界戦略プラットフォームをベースに設計された次世代内燃エンジンのX10 Euro VIは、路線バスや長距離バス向けのアプリケーションで優れた性能を発揮するために設計されており、卓越したパワー、トルク、燃料効率が特徴です。
パフォーマンスとパワー
低速トルクを瞬時に発生し、素早いレスポンスを実現。ダウンスピーディング機構を採用したことで、同クラスの競合製品よりも優れたパフォーマンスを発揮します。
強化されたサステナビリティ
燃費を6~8%向上させ、低燃費を実現。高い熱効率でサステナビリティを高めます。
革新的な技術
コンパクトで軽量な10リットル新型HELMプラットフォームをベースに設計。高い出力密度に加え、サードパーティ製ハイブリッドシステムとの互換性を備えます。
エミッションを削減
Euro VI基準に適合。SOHCアーキテクチャと専用設計のエミッションテクノロジーが特徴です。