出力
565 - 815 hp
421 - 608 kW
トルク
lb-ft
0 N•m
認証
非認証
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用
船舶用 - 商業用
船舶用 - 補助エンジン
船舶用 - 推進エンジン
船舶用 - レクリエーション
421-608 kW | 565-815 hp
- 商用船舶用の厳しい環境下で、過去25 に渡って培ってきた実証済みの伝統
- 非常用電力発電や船舶用電力、電力ユニット、消火ポンプ、油圧ユニットなどに理想的なソリューション
- IMOのTier1認証を取得、多くの定格もIMOのTier2認証を取得しています。
- カミンズグローバルサービスネットワークに支えられた1年間の包括的保証で補償されます
- インド、プネのカミンズインド会社