船舶用ReCon QSM11

出力

295 - 661 hp 220 - 493 kW

トルク

lb-ft 0 N•m

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

船舶用
船舶用 - レクリエーション
船舶用 - リコン
船舶用 - 商業用
カミンズ QSM11 リコン船舶用エンジン

220-493 kW | 300-670 hp

  • パフォーマンス、信頼性、耐久性において、エンジンのオリジナル仕様に適合または上回るように製造します
  • カミンズの5段階の再製造プロセスに基づいて完全に再製造されています。
  • あらゆる船のあらゆるブランドと交換するためのリパワーパッケージ
  • 2年間、2000時間の保証が付いており、カミンズのグローバルサービスネットワークでサポートされています。
  • メキシコ、サンルイスポトシのカミンズReConエンジン工場で再製造

商用のお客様の声:ReConエンジン
 

仕様
形状 インライン、6 気筒、4-ストロークディーゼル
アスピレーション ターボチャージャー/最終冷却
排気量 10.8 L (661 in³)
ボア & ストローク 125 x 147 mm (4.92 x 5.79 in)
燃料システム Celect


製品の寸法と重量 
 

    300-455 hp 610-670 hp

全長

mm (in)

1329

(52.3)

1329

(52.3)

全幅

mm (in)

1081

(42.5)

1104

(43.5)

全高

mm (in)

1039

(40.9)

1012

(39.9)

全量

kg (lb)

1184

(2610)

1188

(2620)

寸法は、選択されたエンジン形状によって異なる場合があります。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格

レクリエーション船舶用ReConエンジン(可変回転定格)

エンジンモデル

kW

MHP

エンジン速度(RPM)

定格の定義 

エミッション

QSM11 ReCon

220

300

1800

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

474

645

2300

高出力

EPA 2

QSM11 ReCon

493

670

2300

高出力

EPA 2

 

商用船舶用ReConエンジン(可変回転定格)

エンジンモデル

kW

MHP

エンジン速度(RPM)

定格の定義 

エミッション

QSM11 ReCon

220

300

1800

連続

EPA 2

QSM11 ReCon

261

355

1800

連続

EPA 2

QSM11 ReCon

298

405

2100

ヘビーデューティー

EPA 2

QSM11 ReCon

336

455

2100

メディウム継続

EPA 2

QSM11 ReCon

449

610

2300

断続的

EPA 2

 

船舶用排出ガスに関する詳細情報については、 こちらをクリックしてください。

 



効率
パフォーマンス

または