QSB4.5 (Tier 4 最終/ステージ IV)

出力

121 - 173 hp 90 - 129 kW

トルク

347 - 520 ポンド・フィート470 - 705 N•m

認証

Tier 4 Final / ステージ IV、EPA Tier 4、EU ステージ I

製品の在庫状況

北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ

用途

農業用
建設機械用
石油&ガス産業用エンジン
鉱業用エンジン
鉄道エンジン
坑井サービス
カミンズ QSB4.5 (Tier 4 Final / ステージ IV) エンジン

優れた成績を残すように作られている

Tier 4最終用4-シリンダー QSB4.5 はもっとパワフルになりこれまで以上の応答性があります。最高出力は173 hp (129 kW)、ピークトルク 520 lb-ft (705 N•m)と、以前の Tier 4 Interim エンジンに比べ、 12 パーセント向上しています。 Tier 4 Final QSB4.5 は、カミンズ QSB6.7 エンジンと同様、カミンズ VGターボチャージャー、HPCR 燃料システムおよび ECMを共有しています。QSB4.5の出力が、174 hp(130kW)以下の多くの6-気筒エンジンに匹敵する性能を、はるかに小型・軽量なパッケージで実現しているのは驚くべきことではありません。

SCR は、弊社のシンプルなディーゼル酸化触媒 (DOC) を組み合わせることで、高い柔軟性を持つ装着性を可能にしています。  Tier 4 Interimを装着し、 DOC は シンプルな参加触媒を通すことで粒子状物質 (PM)を除去します。他の後処理装置に比べて寸法が小さいため、スペースが限定される装置には最適な触媒です。DOCとカミンズ SCRを一緒にして、完全に統合された超クリーンな後処理システムとして機能します。非常に堅牢なパッケージを採用したため、QSB4.5エンジンと同等の耐久性を確実なものにしています。これは、弊社の受賞歴のあるVGTターボチャージャー技術を4気筒エンジンに採用した初めての用途です。

カミンズの特許技術であるスライディングノズルは、他のどの可変タービンよりも摩耗部位が少なく、エンジンに供給される空気の流れを正確に調整することで、低いエンジン回転時には急速なブーストを、高回転時には高レベルのブーストを維持しながらも、比類ない耐久性を実現しています。QSB4.5は、他の4気筒エンジンが同等の電力、トルク、高高度に対応するには2つのターボチャージャーを必要とするのとは対照的に、1つのターボチャージャーのシンプルさを実現しています。また、ミッドマウントとハイマウントの2種類のオプションを用意したことで、柔軟な設計ができるようになり、機械への組み込みを容易にしています。

QSB4.5 の SCR システムはCESがこのエンジンのために特別に設定したもので、低い運転温度でも触媒反応が起こるようになっています。DEF投与量は、排気流への混合を強化させることで最小限に抑えています。カミンズのダイレクトフロー式エアクリーナーによって、スペースが大幅に削減され、高いフィルトレーション能力を備えているため、装着が容易になります。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格

インライン4-気筒設計、4.5 リットル排気量、 EPA Tier 4 Final/EU ステージ IV

エンジンモデル 最大出力
hp (kW) @ rpm
ピークトルク
lb-ft (N•m) @ rpm
ターボチャージャー 後処理
QSB4.5 173 173 (130) @ 2100 520 (705) @ 1500 可変容量ターボチャージャー カミンズのコンパクト触媒 + SCR
QSB4.5 173 173 (130) @ 2000  520 (705) @ 1500   可変容量ターボチャージャー   カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 163   168 (126) @ 2300   466 (632) @ 1500   可変容量ターボチャージャー   カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 160   163 (122) @ 2200   460 (624) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR
QSB4.5 160   165 (123) @ 2000   460 (624) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 155   155 (116) @ 2000   460 (624) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 140   142 (106) @ 1800   457 (620) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 130   140 (105) @ 2400   457 (620) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 130   130 (97) @ 2300   387 (525) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 130   140 (105) @ 2000   520 (705) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
QSB4.5 121   121 (90) @ 2200   347 (470) @ 1500   可変容量ターボチャージャー  カミンズのコンパクト触媒 + SCR 
効率
パフォーマンス

または