ミディアムデューティー・パッケージ中のヘビーデューティー性能
次世代の L9 エンジンは、過酷な仕事をこなすために必要な電力、信頼性および耐久性を供給するだけではありません。2021 L9 は、カミンズに期待されるクラス最高の電力とトルク、比類のないパワーウェイトレシオ、そして信頼性とアップタイムを実現しています。しかし、それだけではありません。2021 L9 プロダクティブシリーズのエンジンは、2017 モデルに比べて、最高で1.5%燃費が向上します。2021 L9パフォーマンスシリーズのエンジンは、 最大で3.5% 燃費が向上します。
どのようにして実現したのか?まず、ベースエンジンの摩擦損失を低減し、燃焼を最適化しました。さらに、ピストンに新しい設計を採用し、カムシャフトのバルブタイミングを最適化し、ウォーターポンプの回転数を下げることで、寄生損失を最小限に抑えました。
アップタイムのすべて
アップタイムを向上させるために、弊社はエンジンの推奨メンテナンス間隔を同期させて延長しました。これにより、車両はオイルを抜く間隔や、オイルと燃料フィルターの交換間隔を延長することができます。トラックが定期メンテナンスのためにガレージに行く間隔が長くなるため、お客様の利益に還元されます。
機能 & メリット
- カミンズターボテクノロジーのVGT®ターボチャージャー - 特許取得済みの設計は、業界のパフォーマンスリーダーとして広く認められています。電子アクチュエーションにより、精度と応答性が向上します。VGTターボは、優れた燃費と制動馬力を実現する重要な要素です。
- Connected Diagnostics™ - 故障アラートを即座に診断するために、テレマティクスデバイスを介してエンジンをカミンズにワイヤレスで接続します。数秒以内に、運転継続のための明確な推奨事項、またはサービスの必要性をお知らせします。
- カミンズ燃料システムのXPI燃料システム - 低いエンジン回転域でも優れた性能を発揮します。1サイクルに複数の噴射イベントを可能にし、燃料効率と静粛性の向上、よりスムーズな運転を実現します。
- カミンズ エミッション ソリューションズのシングルモジュール後処理 -
高効率SCR、より信頼性の高い噴射ユニット、DPFを1つのフロースルーユニットにまとめました。最大で70%小型化されたため装着が容易で、後処理装置に比べ30%の軽量化を実現しました。熱管理の向上により、燃料効率が向上し、定期的なメンテナンスを最小限に抑えることができます。 - カミンズフィルトレーションの燃料フィルターと潤滑油フィルター - Fleetguard®フィルターは、NanoNet®メディアを含む革新的な技術により、腐食や汚染物質から保護し、従来の燃料フィルターの10倍の保護性能を発揮します。
- シングル高容量電子制御モジュール(ECM) - 高容量化により、より多くの情報を高速に処理し、エンジンと後処理システムを完全に統合制御することで、パフォーマンスの最適化とエンジンランプ戦略の改善を実現します。