出力
トルク
認証
製品の在庫状況
用途
373-522 kW | 500-700 hp
- 型式承認やカスタムオプション、複雑なパッケージングを必要としない、小型の作業船や漁船に適しています。
- 中国船級協会(CCS)のIMO排ガス認証を取得したHXクーリングを搭載した固定仕様のみ入手可能
- カミンズグローバルサービスネットワークに支えられた1年間の包括的保証で補償されます
- すべての部品は、カミンズのリージョナル部品配送センターから注文できます。
- CCEC 製品ラインアップは、すべての地域で販売されているわけではありません。価格、入手可能性、適切な用途、サービスなどの詳細については、お近くのカミンズ担当者にお問い合わせください。
- 中国・重慶市の重慶カミンズエンジン(CCE)で製造
機能 & メリット
エンジンのデザイン - 連続運転が可能な長い寿命を約束する頑丈な直列6気筒設計。メトリックOリングシールとエッジモールドガスケットが、燃料漏れを防ぎます。クランクシャフト前面からのフルパワーパワーテイクオフが可能。アルミ製シングルピースピストンにハードエンドライナーと窒化物コーティングリングを採用し、並外れた耐久性を実現しています。
燃料システム - 高い信頼性のカミンズ PT 燃料システムは、正確なエンジン給油を実現します。ステップタイミングコントロール(STC)により、負荷時のエンジンのスムーズな加速を実現します。プレミアム燃料インジェクションは、耐久性を向上させるためにセラミックコンポーネントを使用しています。
冷却システム - エンジン搭載の熱交換システムが利用可能です。カミンズのスピンオン浄水フィルターにより、冷却システムの腐食を防ぎます。
排気システム - 水冷式排気マニホールドによって、エミッションを削減し、エンジン表面温度を低下させます。
エアシステム -船舶用の用途に最適化されたカミンズターボチャージャー。マスフローポンプによる最終冷却により、効率的な運用とパフォーマンスの最適化を実現
潤滑システム - 船舶用グレードのスチールまたは鋳物アルミニウム潤滑オイルパン (37 L [9.7 gal])。サービスの簡素化に、カミンズのスピンオン石油フィルターを準備しています。
電気システム - 24 volt 標準電気システム
認証 - IMOの排出ガス規制に準拠し、中国船級協会(CCS)に認証されています。