ISM 坑井サービス用途 (EPA 2007)

出力

280 - 450 hp 209 - 336 kW

トルク

1150 - 1550 ポンド・フィート1559 - 2102 N•m

認証

EPA 2007

製品の在庫状況

北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ

用途

石油&ガス産業用エンジン
坑井サービス

あらゆるメリットを提供。

信頼性、低い運用コスト、パワフルな性能。そのどれをとっても、カミンズISMは折り紙付き。

クラストップレベルのパワーウェイトレシオを誇り、最先端の燃料噴射システムと特許取得済みの可変容量ターボチャージャー(VGターボ)により、どんな地形、どんな条件下でも優れたパフォーマンスを発揮します。EPA 2007対応カミンズISMの燃費性能は前モデルと同等であるため、使うたびにその節約効果を実感できます。

また、カミンズはあらゆる要素の設計・製造にシックスシグマのプロセスを採用し、すべてのISMエンジンで常に優れた品質を保証します。

機能 & メリット

ISMはEPAとCARBの最新の排出ガス基準を満たし、実績ある技術によりパワフルで頼れるパフォーマンスを提供します。また、同等クラスの他のエンジンよりも運用コストが低いというメリットがあります。以下に標準機能の一部をご紹介します。

  • 完全一体型の電子制御 - 一つの電子制御モジュール(ECM)でエンジンと後処理を制御。また、トランスミッション、ABS、エンジンブレーキ、クーリングファンなどとの作用を調整します。
  • 可変容量ターボチャージャー - 電気作動式による無限の調整で応答性と制御が向上。これによりどの回転数でも的確なブーストを実現します。また、スライディングノズル構造で信頼性と耐久性がさらに強化されています。
  • 冷却式排気ガス再循環装置 - 燃焼温度を下げ、排出ガスを削減して燃費を最適化します。
  • カミンズ微粒子フィルター - 完全な一体型フィルターで妥協のない性能と信頼性を実現。粒子状物質を90%以上除去します。また、厳しい動作条件でも再生できるよう設計されています。
  • クランクケースベンチレーションシステム - 電子的な管理で効率を最適化するため、エンジンに対する寄生負荷や複雑性が増すことはありません。合体フィルターは点検や修理が容易で、2年または150,000マイル(240,000 km)ごとに交換するだけです。
  • 高圧燃料噴射システム - よりクリーンで完全な燃焼を可能にします。
  • SmartTorque定格 - トップ2ギアで最大100 lb-ftのトルクが追加され、燃費の向上、シフト回数の削減、ドライバーの疲労軽減を実現します。

信頼性の高い設計
毎日、毎年頼れる性能

  • セルフテンションベルトドライブシステムがファンとオルタネーターの両方を駆動するため、メンテナンスの回数が減り、ベルト寿命が長くなります。
  • ミッドストップシリンダーライナーが耐久性を高め、オイル消費を最小限に抑えます。
  • 鍛鋼製クラウンとアルミスカートを使用した連結式ピストンにより、トップリングの位置を高くし、燃料効率を最適化しています。

主な電子機能

  • 負荷に応じた速度制御 - パフォーマンスを調整し、ノイズを低減することで燃費とドライバーの満足度を高めます。
  • ギアダウン保護 - ドライバーにトップ2ギアを使用するよう促すことで燃費を向上します。
  • アイドルコントロール - アイドル速度、アイドルタイム、エンジンシャットダウン、PTO使用を電子制御します。
  • 道路速度ガバナーおよびクルーズコントロール - 燃費と性能の両方を最適化するよう設定できます。
  • サービスネットワーク - カミンズのエンジンは、世界5,500か所を超えるサービス拠点を擁する、カミンズのグローバルネットワークの力によって支えられています。
  • カスタマーアシスタンスセンター - 技術的な問題やサービス拠点についてのお問い合わせは、1-800-DIESELS(1-800-343-7357)までお電話ください。
  • ヨーロッパ、中東、アフリカのお客様は、電話:+44 (0) 1327 886464またはEメール:[email protected]までお問い合わせください。
  • カミンズウェブサイト - カミンズの石油・ガス製品について詳しくは、www.CumminsOilandGas.com をご覧ください。 
  • カミンズEメール - カミンズについてオンラインでお問い合わせいただく場合は、www.CumminsOilandGas.comの「お問い合わせ」リンクをご利用ください。
  • カミンズオンライン登録 - カミンズのエンジンをお使いのお客様は、www.CumminsOilandGas.comより簡単に製品登録ができます。お使いのエンジンについて、高品質の部品やサービスをご利用になれます。
仕様
広告の馬力 280-450 hp (209-336 kW)
ピークトルク 1150-1550 lb-ft (1559-2102 N•m)
最大回転数 2100 rpm
クラッチトルク 700 lb-ft (949 N•m)
シリンダー数 6
オイル容量 10.2米ガロン(38.6リットル)
システム重量 2,268 lb (1028 kg)
エンジン(乾燥) 2206 lb (1000 kg)
後処理システム* 62 lb (28 kg)

*標準マフラーより向上



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格
エンジンモデル 広告のhp(kW) ピークトルクLb-ft (Nm) @ RPM
ISM 450* 450 (336) 1550 (2103) @ 1200
ISM 410 410 (306) 1550 (2103) @ 1200
ISM 370 370 (276) 1450 (1966) @ 1200
ISM 370 370 (276) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350 350 (261) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350 350 (261) 1250 (1695) @ 1200
ISM 330 330 (246) 1350 (1830) @ 1200
ISM 330 330 (246) 1250 (1695) @ 1200
ISM 310 310 (231) 1150 (1559) @ 1200
ISM 280 280 (209) 1150 (1559) @ 1200

SmartTorque定格

ISM 350 ST

350 (261) 1350/1450 (1830/1966) @ 1200
ISM 330 ST 330 (246) 1250/1350 (1695/1830) @ 1200

業務用定格
 

ISM 425V 425 (317) 1550 (2103) @ 1200
ISM 385V 385 (287) 1450 (1966) @ 1200
ISM 385V 385 (287) 1350 (1830) @ 1200
ISM 350V 350 (261) 1450 (1966) @ 1200
ISM 350V 350 (261) 1350 (1830) @ 1200
ISM 320V 320 (239) 1150 (1559) @ 1200

* 石油・ガス用の定格のみを表示。

効率
パフォーマンス

または