F3.8 (ステージ V)

出力

74 - 173 hp 55 - 129 kW

トルク

295 - 457 ポンド・フィート400 - 620 N•m

認証

ステージ V、EU ステージ V

製品の在庫状況

北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ

用途

農業用
建設機械用
鉱業用エンジン

より少ないものでより多くを

直列型4シリンダーのF3.8は、全回転域で出力が10%、トルクがほぼ20%向上しました。EGRのないアーキテクチャは、複雑さを軽減し、信頼性を向上させます。燃料効率(燃料とディーゼル排気液の両方を含む)が最大で3%向上し、出力を高めるだけではなく、燃料消費量も削減されます。アイドリングを頻繁に行うデューティサイクルで使用される機器は、カミンズのストップ-スタートテクノロジーにより、さらに燃費を向上させることができます。

Single Module™後処理システムはDPF、SCRと尿素投与を1つのユニットで組み合わせて、従来のシステムと比べ最大でスペースを50%削減し、重量を30 %軽量化します。この新しいテクノロジーは、パッシブな再生によりほぼ完全に操作され、今日のシステムの5000時間をはるかに越えてサービス洗浄期間を延長するため、実質的に「フィットアンドフォーゲット」といえます。

複数のコンポーネントオプションにより、取り付けやメンテナンスが容易になります。たとえば、オイルパンの位置をフロントサンプまたはリアサンプから選択できるほか、ECM用とメンテナンス用フィルターをエンジン上またはリモートマウントから選択可能、PTOを新たにフロントエンジンから選択できるほか、ターボチャージャーの向きをハイマウントリア、フロントアウト、ミッドマウントの3種類から選択可能です。

カミンズが設計したウエストゲートターボは、理想的なパフォーマンスを実現するために正確な空気量を燃焼室へ供給するよう整合されています。

高い耐硫黄性を持つため、世界中のどこででも使用できるF3.8を機器に搭載することができます。

F3.8 を所有すると、Cummins Connected Diagnostics™と呼ばれる遠隔モニタリング技術を活用して、カミンズの専門家がユーザーのエンジンにワイヤレス接続して、テレマティックを搭載した機器で故障コードが生成された時点ですぐに分析し、推奨される行動を取ることができます。また、診断と修理のプロセスを合理化するシームレスなプロセスガイドパッケージであるCummins Guidanz™テクノロジーを利用して、適切な部品、ツールやサポートを現場に用意し、修理をスピードアップすることもできます。

2019年用F3.8は、より多くの機械機能とより長いアップタイムを実現しながら、総所有コストを削減します。このため機器のユーザーはより少ない費用でより多くのことを行うことができます。

仕様
認証レベル ステージ V/Tier 4最終
排気量 3.8 リットル
出力 74-173 hp (55-129kW)
トルク 295-457 lb-ft (500-620 N•M)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格
エンジンモデル 電力の定格出力 HP (kW) @ RPM ピークトルク LB-FT (N•M) @ rpm
F3.8 173 173 (129) @ 2500 457 (620) @ 1500
F3.8 154 154 (115) @ 2500 457 (620) @ 1500
F3.8 154 154 (115) @ 2200 457 (620) @ 1600
F3.8 148 148 (110) @ 2500 443 (600) @ 1500
F3.8 148 148 (110) @ 2200 443 (600) @ 1500
F3.8 134 134 (100) @ 2500 406 (550) @ 1500
F3.8 134 134 (100) @ 2200 406 (550) @ 1500
F3.8 121 121 (90) @ 2500 369 (500) @ 1500
F3.8 121 121 (90) @ 2200 369 (500) @ 1500
F3.8 101 101 (75) @ 2200 369 (500) @ 1500
F3.8 74 74 (55) @ 2500 295 (400) @ 1300
F3.8 74 74 (55) @ 2200 295 (400) @ 1300
効率
パフォーマンス

または