カミンズ6.7Lターボディーゼル(2021)
1989年モデルのカミンズ 5.9L ターボディーゼルから始まったRAMトラックとのパートナーシップは、2019年に30周年を迎えました。
2021年式の6.7L カミンズ ターボディーゼルは、ディーゼルの画期的な耐久性と効率性を維持しながら、馬力とトルクをさらに向上させました。
出力
370 - 420 hp
276 - 313 kW
トルク
850 - 1075 ポンド・フィート1152 - 1458 N•m
認証
EPA 2020
製品の在庫状況
北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ
用途
ピックアップトラック
HDピックアップトラックを購入すれば、1,075ポンド・フィートという素晴らしいトルクがついてきます。この高出力(HO)エンジンが搭載されているのは、Aisin製のトランスミッションを備えたRAM 3500のみです。この新型高出力エンジンは最高出力420 hp、そしてクラス最高1,075ポンド・フィートのトルクを誇ります。
RAM 2500および3500(68RFE Auto搭載車)の場合は、出力が370 hp、トルクが850ポンド・フィートまで向上し、それぞれのモデルに適したパワーを提供します。