出力
トルク
製品の在庫状況
用途
地下の採掘場では、大きな牽引力を備えた大型トラックが必要です。特別に調整されたカミンズの175 hpターボディーゼルを搭載したRAMヘビーデューティーピックアップは、まさにそれを実現しています。このシリーズのピックアップトラックは、低エミッションエンジン、狭いスペースでの操作性、高積載量の組み合わせにより、鉱山現場での他のどのピックアップよりも優れた性能を発揮します。
米国の地下炭鉱事業者がこの製品を一番に選ぶのも、不思議なことではありません。
新開発の175 hpターボディーゼルは、卓越した性能と信頼性に加え、制動能力の向上、メンテナンスの容易さを実現し、5年10万マイル(160,935km)の保証も付いています。そして何よりこのエンジンは、MSHAが全米50州の石炭および金属・非金属鉱山での使用を認可した唯一のピックアップトラック用エンジンです。この175 hpを備えたカミンズエンジンは、排出ガスを削減することで、鉱山経営者が保有するRAM車1台あたり年間16,000ドルから18,000ドルの鉱山換気費用を削減することができます。
カミンズターボディーゼルを搭載したUnderground Ramは、カナダの鉱山会社にも販売されています。
ダッジ・ラムのターボディーゼルをお持ちであれば、雑誌『Turbo Diesel Register』がきっと役に立つはずです。また、ターボディーゼルニュースレターに登録すると、お客様のエンジンに関する最新情報をオンラインで入手することができます。また、Cummins PowerStoreでは、カミンズのアパレルやグッズをご覧いただけます。