MCRSエンジン用 C Command

コストパフォーマンスに優れたシステムで、エンジンルームパネルの有無に関わらず使用できます。多彩な表示方法で、エンジンデータに簡単にアクセスできます。

すべての接続がカスタマーインターフェイスボックス(CIB)に集約されており、簡単に船舶へ取り付けることができます。CIBには、ECMの接続、起動/停止ロジック、緊急停止ボタン、OEM接続がすべて含まれています。

エンジンルームパネル(ERP)の機能

  • ED-3は、ECMからすべてのエンジンデータを読み取り、テキストとグラフィックで情報を表示します。テキストの説明を含む故障コードの記録も可能
  • ソフトボタンで、起動/停止、アラームの表示/非表示を操作
  • 過酷なエンジンルーム環境での使用を想定したIP44規格のボックスに格納

リモートオプション

  • コントロールパネル(CP)
  • 電子式デジタルディスプレイ(ED-3)
  • ​​​​​​​リモートコントロールパネル(RP)

利用可能なアップグレード

  • スイッチパネル
  • バックアップ用スロットル
  • ギアオイル圧力
  • シリンダーごとの排気ガス温度
  • プレルーブ

C Command Basicの図解