17XSリアドライブアクスル

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド

用途

CDBSバスと長距離バス
サスペンション付きシングルリアドライブアクスル

Meritor®17XSは、路線バスや長距離バスに次世代の効率性をもたらします。当社のリアドライブアクスルラインナップの中で最も効率的なクラス8シングルアクスルで、重い荷物を積んだ状態でストップ&ゴーを繰り返すといった厳しい使用条件を念頭に設計されています。

機能 & メリット

  • 高効率化から超高効率化(最大98%)を行い、高い出力密度を達成したことで、少ない燃料消費量を実現
  • より長いオイル交換時期としたことで、メンテナンスコストの削減、アップタイムの延長、および環境への悪影響の低減に寄与
  • ダウンスピーディング走行用の超高速レシオから、燃費、トルク、トラクションを向上させるアクスルをOEMが選択できるオプション、電気駆動車用のディープレシオまで、幅広いギア比オプション
  • 当社のQuiet Ride®ハイポイドギアリングによる低騒音型アクスル
  • 実績ある堅牢な軽量設計と高剛性素材から、様々な用途で優れた性能と実証済みの耐久性を発揮
  • サスペンションビームとトルクロッドをアセンブル済みの形で納品することで、車両での組み立てが容易なドレスアクスル

 

17XS

定格総軸荷重(GAWR) 13,000 kg
ホイールマウント  ハブパイロット10スタッド335mm BC
ブレーキ  Knorr Synact Meritor ELSA 225H
ABSハブの互換性  標準100歯
垂直ホイール総移動距離 180mm
ドライブフランジ  クロススプライン180KV70°
レート範囲HE(20mmハイポイドオフセット) 2.47~2.64~2.85
レート範囲(38.1mmハイポイドオフセット)  2.64~6.17
タイヤ 275/70R22.5~315/70R22.5
オプション

エアスプリング
ショックアブソーバー
ブレーキパッド摩耗センサー
ポジティブブレーキパッドリトラクション(PPR™)
アンチロールバーキット
可能な追加レートオプション

サスペンションビームとトルクロッドをアセンブル済みの形で納品することで、車両での組み立てが容易なドレスアクスル


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。