MOX-E8 遊星アクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS建設および公共事業
CDBSマテリアルハンドリング
MOX-E8 遊星アクスル

MOX E8遊星車軸は、大型マテリアルハンドリング車両や建設車両で高まる要求を満たす設計・製造になっています。ドライブシャフトにかかるトルク量の増加とその負荷要件を満たすことで、長期にわたる耐用年数を実現しました。

機能 & メリット

  • モジュラー設計により、アプリケーションに柔軟性を持たせる
  • 改良された車軸ハウジングが、強度や能力、およびトラックに求められる条件を満たします。
  • 広い車軸比をカバーする遊星減速
  • 標準オープンディファレンシャル。LSDタイプはオプション。
  • 標準サービスウェットディスクブレーキ。SAHRパーキングウェットディスクブレーキはオプション。
  • ステアシリンダーを装備。ミドルポジションセンサーはオプション。
モデル 業務用途 GAWR リフト容量 ブレーキ ホイールボルト直径 車軸比範囲
MOXE8 テレハンドラー 17,600ポンド
(7,983 kg)
最大22,000ポンド
(9,979 kg)
220mmウェットディスク
SAHR(オプション)
335 mm
275 mm
11.64 – 28.26

 



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。