illustration du positionnement du cummins eliminatorL'ELIMINATOR, offert pour les groupes moteurs KTA38, KTA50 et tous les QSK à circuit d'alimentaiton modulaire à rampe commune est un système plein débit et centrifuge à cartouche d'acier inoxydable permanente qui élimine le besoin de filtres à huile jetables.

L'ELIMINATOR (au contour rouge dans la photo) consiste en un système à matériau filtrant à deux étapes. Le premier filtre bloque les particules de pas plus de 20 microns, et un séparateur centrifuge qui gire constamment dépose les particules les plus lourdes sur une doublure remplaçable.

Vu que l'ELIMINATOR utilise la pression de l'huile du système de lubrification pour faire girer le séparateur centrifuge, il n'y a pas de charge supplémentaire sur le moteur, et donc pas de perte de puissance ni de diminution de l'économie de carburant. Cette option fait diminuer les coûts de fonctionnement en :

  • éliminant le coût récurrent et l'entretien des filtres à visser
  • réduisant les temps d'arrêt pour remplacer le filtre
  • éliminant le coût d'évacuation des éléments filtrants usés
  • améliorant la filtration et en réduisant l'usure des composants, ce qui peut rallonger les périodes d'avant la révision
  • rallongeant les intervalles entre les vidanges d'huile lorsqu'elle est utilisée conjointement avec l'échantillonnage d’huile et CENTINEL

L'ELIMINATOR satisfait à la plupart des exigences de la Société de classification maritime relatives aux filtres duplex.

Étude de cas Actions

Un remorqueur de port polyvalent équipé d’un Cummins QSK60

Voir

Nouveau chalutier sophistiqué de Yard au Danemark

Voir

Tom Aliotti : Conçu et bâti par des pêcheurs pour les pêcheurs

Voir

Bristol Bay : tout en 32 pieds

Voir

Lancement d'un bateau traditionnel au coeur contemporain

Voir

Le bâtiment de soutien des opérations de plongée ultramoderne est une merveille de technologie et de conception modernes.

Voir

Remorqueur : 3200 HP prêt à travailler

Voir

ASD Nouvelle construction de Vitawani

Voir

Nettoyeur de filet télécommandé monté sur catamaran

Voir

Remorqueur articulé et barge (ATB) pour remorqueur et barge insulaire (ITB)

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.