Puissance
152 à 210 HP 113 - 157 kW
Couple
pi-lb 0 N•m
Disponibilité des produits
Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Inde, Amérique latine, Amérique du Nord
Applications
Marine
Marine - Récréatif
Marine - ReCon
Marine - Commercial
134 à 265 kW | 180 à 370 HP
- Construit pour égaler ou surpasser les spécifications d’origine de votre moteur en matière de performance, de fiabilité et de durabilité
- Entièrement réusiné selon le processus de remise à neuf en cinq étapes de Cummins
- Forfaits d’échange pour le remplacement des unités Cummins et forfaits de rééquipement pour le remplacement de toute marque sur pratiquement n’importe quel bateau
- Couvert par une garantie de deux ans ou 2000 heures, et appuyé par le réseau de service international de Cummins
- Réusiné à l’usine de moteurs Cummins ReCon à San Luis Potosí, au Mexique
Client commercial en vedette : acheteur de moteur ReCon