Pre-Lube avec QuikEvac
Offert pour les groupes moteurs QSK38 et QSK50, Pre-Lube avec QuickEvac est une pompe montée sur le moteur et à commandes montées hors moteur.
La prélubrification réduit l'usure du moteur en le lubrifiant avant qu'il démarre, tandis que QuikEvac réduit le temps de la vidange d'huile en enlevant rapidement l'huile du carter d'huile à moteur. Cette option est offerte en 24 V de CC uniquement.
- Vide le carter d'huile en 60 secondes, ce qui permet à l'opérateur d'effectuer une vidange d'huile en 30 minutes ou moins.
- Permet de vidanger l'huile rapidement et proprement en pompant l'huile usée directement dans un barril afin que le technicien ne doive pas toucher à l'huile de graissage.