Vous connaissez l’eau. Nous vous connaissons.

Conception réfléchie

Faites avancer vos activités grâce à des produits conçus de manière experte pour satisfaire aux exigences de rendement et de conformité qui sont particuliers aux opérations maritimes.

Technologie du palier supérieur

Améliorez les performances avec des outils numériques intégrés tels que PrevenTech et Fleetguard FIT qui vous aident à affiner vos opérations.

Service sans tracas

Appuyez vos activités à l’aide d’un réseau de services mondial qui fait équipe avec vous relativement à tout, de la conception du vaisseau jusqu’à l’installation et l’entretien.
Produits Fleetguard

Maximiser la productivité

Optimiser la filtration à l’aide de Fleetguard

Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.

Rendez-vous sur les eaux, et restez-y.

moteur qsk19
Moteur en vedette

QSK19 pour Marine

Allez jusqu’à 800 hp, à une meilleure stabilité au ralenti et la technologie qui supporte les conditions les plus dures.

Jetez y un coup d’œil
moteur qsk38
Moteur en vedette

QSK38 Tier 4 IMO III

Le QSK38, s’appuyant sur la réputation bien méritée de nos moteurs K19, K38 et K50, est un bond en avant qui offre une excellente durabilité sur les eaux.

Jetez y un coup d’œil
Moteur x15
Moteur en vedette

X15 pour marine

Le X15 qui s’utilise en plus de deux millions d’exemplaires a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.

Jetez y un coup d’œil