Groupes moteurs de bateaux-pilotes qui maximisent la disponibilité
Maintenez les activités portuaires grâce à des groupes moteurs de bateaux-pilotes garantis par un soutien mondial jour et nuit.
Veillez à être prêt pour votre mission
Conception réfléchie
Technologie du palier supérieur
Service sans tracas
Maximiser la productivité
Fleetguard FIT est notre séparateur carburant/eau qui réduit les étapes de la filtration, améliore la performance des moteurs et fait économiser de l’argent. Voyez ce qu’il peut faire pour vos activités.
Maintenez le fonctionnement de votre port sans à-coup
QSB6.7
Le QSB6.7 développe une puissance impressionnante allant de 247 à 542 hp.
QSL9 pour marine
Le QSL9 offre une utilisation silencieuse sans presque aucune fumée de démarrage grâce à un circuit de carburant à rampe commune haute pression. La puissance varie entre 281 et 405 hp.
X15 pour marine
Le X15 qui s’utilise en plus de deux millions d’exemplaires a des antécédents impeccables en ce qui concerne la puissance et le rendement. Voyez ce que vous pouvez faire avec jusqu’à 600 hp.