Il fut un temps où les chantiers navals du Sarawak ne pouvaient pas répondre aux commandes d’OSV, de péniches de débarquement et de remorqueurs. Aujourd’hui, les chantiers navals ressentent le marasme mondial provoqué par la faiblesse des prix du pétrole.
Hung Seng Shipbuilding, à Sibu, au Sarawak, a connu un ralentissement similaire des commandes, mais pour occuper ses équipes de soudeurs experts, de tuyauteurs et d’autres métiers, ils ont construit des remorqueurs sur la spéculation.
Celui qui est assis sur le dur mais prêt pour l’eau, est un remorqueur de 32 par 9,13 mètres avec une profondeur moulée de 4,3 mètres. Conçu par Naval Arch Marine et classé NKK, il peut accueillir jusqu’à 12 membres d’équipage dans deux cabines pour une personne et cinq cabines pour deux personnes. Le réservoir est construit pour environ 224 mètres cubes de carburant, 35 m3 d’eau, 8 m3 d’eau de ballast et 6 m3 d’eaux grises.

Deux moteurs diesel Cummins KTA50-M2, qui développent chacun 1600 HP à 1800 tr/min, assurent la propulsion alimenter. Les groupes moteurs se transforment en engrenages Reintjes WAF665L avec des rapports de 5,95:1. Ceux-ci font tourner des hélices à pas fixe dans des tuyères. Il y a deux génératrices de 80 kW et une génératrice d’hôtel de 50 kW.
La passerelle est équipée d’un ensemble complet d’appareils électroniques de navigation et de communication. Sur le pont se trouvent un treuil de remorquage hydraulique de 40 tonnes et un crochet de remorquage de 40 tonnes. Les options qui peuvent être ajoutées pour répondre aux exigences du client comprennent un propulseur d’étrave, un système fi-fi externe 1/4, un système fi-fi interne CO2 et une mise à niveau de la génératrice à 130 kW.
Photo et dessin de l’AG avec l’aimable autorisation de Hung Seng Shipbuilding
Pour en savoir plus :
Ferdinand WONG
Ventes et chef de projet
Téléphone : +6 016 860 1719
HUNG SENG SHIPBUILDING (M) SDN BHD
Lot!527, bloc 1 Seduan Land District,
Rantau Panjang,
96000 Sibu,
Malaysie
Tél : +6084 21 7629
Télécopie : +6084 21 6719
Courriel : [email protected]
Steven Yii
Chef de secteur, Sarawak
Ventes et service Cummins Sdn Bhd
Lot 6A, Lorong Ding Lik Kwong 39,
96000 Sibu, Sarawak, Malaysia.
Tél. : +6084311506, 311807, 311808, 337050
Télécopieur : +6084336001
Téléphone portable : +60198878292
Courriel : [email protected]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...