Entwicklung der nächsten Generation zuverlässiger Energie.

Intro

Mit mehr als 100 Jahren Innovation und Erfahrung im weltweiten Betrieb von Anwendungen bietet Cummins die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die Betreiber erwarten.

Teile
Die S-Nocken-Trommelbremse mit einem Durchmesser von 15,5 Zoll ist in einer Vielzahl von Schuhbreiten (5 Zoll bis 8 Zoll) und Laufbuchsenqualitäten für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich.
Die S-Nocken-Trommelbremse mit 325 mm Durchmesser ist in einer Vielzahl von Backenbreiten (120 mm, 140 mm und 155 mm) und Laufbuchsen für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich.
Mit einer breiten Palette von Varianten ist die 360-Trommelbremse so konzipiert, dass sie breite Drehmomentanforderungen für ein breites Anwendungsspektrum mit längerer Lebensdauer der Bremsbeläge erfüllt.
Unser praxiserprobtes und weithin anerkanntes Portfolio an Planetenradlagern wurde um 2 neue Lösungen erweitert, die speziell für Anwendungen im Verteidigungssektor entwickelt wurden: die Serien 4000 und 5000.
Die 410 CGT S-Nocken-Trommelbremse ist in einer Vielzahl von Backenbreiten (160 mm, 180 mm, 200 mm und 220 mm) und Laufbuchsenqualitäten für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich.
Die 410 G S-Nocken-Trommelbremse gibt es in einer Vielzahl von Backenbreiten (180 mm und 220 mm) und Laufbuchsen für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen.
Die 410 NGT S-Nocken-Trommelbremse ist in einer Vielzahl von Backenbreiten (160 mm, 180 mm, 200 mm und 220 mm) und Laufbuchsen für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich.
Seit mehr als einem Jahrhundert verlassen sich Fahrer und Besitzer auf unsere Trailerachslösungen, um ihre Schwerlastwelt reibungslos am Laufen zu halten. Unsere Aftermarket-Radkopfnaben-Service-Kits bieten erweiterte Garantien für drei und fünf Jahre.
Der automatische Gestängesteller (ASA) für den Straßen-, Linien- und Berufsverkehr sorgt für kürzere Bremsstrecken und eine längere Lebensdauer der Beläge.
Der B-Frame bietet Leistung und Zuverlässigkeit mit Funktionen, die die Wartung erleichtern.
Die ELSA 175 Druckluft-Scheibenbremse baut auf der Weltklasse-Bremsenfamilie ELSA auf und bietet hohe Leistung mit hervorragenden Optionen wie sekundärer Abdichtung und Verschleißerkennung.
Die Druckluft-Scheibenbremse ELSA 195 ist Teil der klassenführenden ELSA-Bremsenfamilie mit Varianten, die für eine Reihe verschiedener Anwendungen verwendet werden können, einschließlich Leichtlast- und Midibus-Bremsen.
1 – 12 von 28