325 mm Trommelbremse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Nordamerika

Anwendungen

CDBS-Lkw
S-Nocken-Trommelbremse mit 325 mm Durchmesser

Die S-Nocken-Trommelbremse mit 325 mm Durchmesser ist in einer Vielzahl von Backenbreiten (120 mm, 140 mm und 155 mm) und Laufbuchsen für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich. Die flexible Montagekonfiguration erleichtert das Verpacken des Fahrzeugs, während der schnelle Schuhwechsel die Reparatur- und Servicezeit minimiert. Die Bremsen sind so konzipiert, dass sie ein breites Drehmomentanforderungsband für ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. Mit asbestfreien Laufbuchsen bietet die 325-mm-Trommelbremse das Beste an Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit.

Merkmale und Vorteile

  • Überlegene Bremsleistung mit mehr Sicherheit und mehr Bremskraft
  • Weniger Teile für eine einfachere Bremsenwartung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Bremsen
  • Das Doppelankerstiftdesign mit starrem Doppelsteg an jedem gefertigten Stahlschuh sorgt für eine stabilisierte Ausrichtung und eine positive Bremsung ohne Schuhschwimmer
  • Die S-Nockenwelle maximiert das Ansprechverhalten der Bremse und sorgt für einen konstanten Bremsdruck während der Bremszeit
Bremsen-Modell Bewertung in Kg m Einpresstiefe in mm Schuhweite in mm
325 825 42.00 120, 140, 155


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.