Automatischer Gestängeeinsteller

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
Verteidigung
Automatischer Gestängeeinsteller für gewerbliche Bremsen

Der automatische Gestängesteller (ASA) für den Straßen-, Linien- und Berufsverkehr sorgt für kürzere Bremsstrecken und eine längere Lebensdauer der Beläge. Der leichteste automatische Gestängeeinsteller der Branche ist robust und zuverlässig gebaut und optimiert die Bremsleistung, indem er die Nutzlastkapazität erhöht und die Lebensdauer der Nockenwellenhalterung verlängert. Es ist das einzige ASA der Branche, das sich an den Kammerhub anpasst und die Wartungskosten senkt, indem es häufige Bremseinstellungen unter dem Lkw überflüssig macht.

Merkmale und Vorteile

  • Ziehklinkenkonstruktion mit weniger beweglichen Teilen, um die Wartung zu vereinfachen und die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern
  • Vollständig abgedichtetes Design widersteht Verschmutzung für eine längere Lebensdauer der Komponenten
  • Der Ratschen-Einstellmechanismus minimiert den internen Verschleiß und maximiert die Zuverlässigkeit
  • Das in sich geschlossene Design vereinfacht die Installation und macht spezielle Erdungsbänder überflüssig
  Vorder-Lenkachse Antriebs- und Anhängerachse
Leerlauflänge (Zoll) 5.0, 5.5, 6.0 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0
Arm-Konfigurationen Gerader 0,625" Offset-Gabelkopf Gerade
Nockenwellenverzahnung Größe und Nr. 1.25-24 1.25-10 1.50-10 1.50-28 1.50-10 1.50-28 1.625-37
Gabelgewinde .50"-20 für Kammertyp 9, 12, 16 .625"-18 für 20 und größere Kammern .625"-18 für Typ 20, 24, 30, 36 Kammern


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.