15,5 Zoll Trommelbremse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Nordamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
S-Nocken-Trommelbremse mit 15,5 Zoll Durchmesser

Die S-Nocken-Trommelbremse mit einem Durchmesser von 15,5 Zoll ist in einer Vielzahl von Schuhbreiten (5 Zoll bis 8 Zoll) und Laufbuchsenqualitäten für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich. Die flexible Montagekonfiguration erleichtert das Verpacken des Fahrzeugs, während der schnelle Schuhwechsel die Reparatur- und Servicezeit minimiert. Die Bremse ist für einen breiten Drehmomentbereich und eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt. Mit asbestfreien Laufbuchsen bietet unsere 15,5-Zoll-Trommelbremse das Beste an Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit.

Merkmale und Vorteile

  • Überlegene Bremsleistung mit mehr Sicherheit und mehr Bremskraft
  • Weniger Teile für eine einfachere Bremsenwartung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Bremsen
  • Das Design mit zwei Ankerstiften und einem starren Doppelsteg an jedem gefertigten Stahlschuh sorgt für eine stabilisierte Ausrichtung und ein positives Bremsen ohne Schuhschwimmer
  • Die S-Nockenwelle maximiert das Ansprechverhalten der Bremse und sorgt für einen konstanten Bremsdruck während der Bremszeit
Bremsen-Modell Bewertung in Kg m Einpresstiefe in mm Schuhweite in mm
15,5 Zoll (393,7 mm) 1450 56.40 5”, 6”, 7” & 8”


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.