410 CGT Trommelbremse

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
410 CGT S-Nocken Trommelbremse

Die 410 CGT S-Nocken-Trommelbremse ist in einer Vielzahl von Backenbreiten (160 mm, 180 mm, 200 mm und 220 mm) und Laufbuchsenqualitäten für unterschiedliche Brems- und Lebensdaueranforderungen erhältlich. Die flexible Montagekonfiguration erleichtert das Verpacken des Fahrzeugs, während der schnelle Schuhwechsel die Reparatur- und Servicezeit minimiert. Die Bremsen sind so konzipiert, dass sie ein breites Drehmomentanforderungsband für ein breites Spektrum von Anwendungen abdecken. Mit asbestfreien Laufbuchsen bietet die 410 CGT Trommelbremse das Beste an Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit.

Merkmale und Vorteile

  • Überlegene Bremsleistung mit mehr Sicherheit und mehr Bremskraft
  • Weniger Teile für eine einfachere Bremsenwartung und eine längere Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Bremsen
  • Das Doppelankerstiftdesign mit starrem Doppelsteg an jedem gefertigten Stahlschuh sorgt für eine stabilisierte Ausrichtung und eine positive Bremsung ohne Schuhschwimmer
  • Die S-Nockenwelle maximiert das Ansprechverhalten der Bremse und liefert während der Bremszeit einen konstanten Bremsdruck
Bremsen-Modell Bewertung in Kg m Einpresstiefe in mm Schuhweite in mm
410 CGT 1600 44.45 160, 180, 200, 220


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.